ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐切創手袋 レベル5 手のひらコーティング |
|
カントー リフターリフトラー (手巻式) |
|
ジーベックテクノロジー XEBEC 裏バリカッター |
|
SK-11 エアコンプレッサ SR-045 |
|
HiKOKI(旧日立工機) ロータリーバンドソー用帯のこ【1~5個入り】 |
|
HiKOKI(旧日立工機) 36V コードレスロータリバンドソー CB3612DA |
| 型番 | 切断角度 | 能力(幅×高さ)mm | 電源 V | 電流 A | 出力 W | のこ刃周速 m/s{m/分} | バイス方式 | 質量 kg | コード m | 標準付属品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 丸パイプ | □ 角パイブ | H 形纲 | ● 丸棒 | ||||||||||
| CB 12VA2 | - | φ120 | □120 | - | φ30 | 単相100 | 3.5 | 340 (消費電力) | 0.4~1.3 {25~80} | - | 6.4 | 2心・2.5 | 帯のこNo.2(合金18山)(1本) |

【特長】
・帯のこ刃寿命をのばし、 消費電力が少ない定速度制御採用
・材料に適した帯のこ刃周速が簡単に設定可能
・帯のこ寸法:周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm
【用途】
・鋼管、ライニング鋼管、棒鋼などの各種軟鋼材の切断
・電力通信ケーブル、アルミサッシなどの非鉄金属材料の切断
・プラスチックの切断(熱軟化性のプラスチックは切削熱で溶けて帯のこ刃がくい込み、切断できない)


HiKOKI(旧日立工機)
ロータリバンドソー CB13FB

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリバンドソー CB32FB
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KAKURI(角利産業)
金切鋸刃
5通常価格(税別):294円~

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):429円~

マキタ
ポータブルバンドソー 2107FW
5通常価格(税別):97,535円

新ダイワ工業
バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)
0通常価格(税別):139,224円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBNF
0通常価格(税別):1,569円~

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBBM
0通常価格(税別):4,500円~

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18BM
0通常価格(税別):5,345円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14
0通常価格(税別):1,935円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~