17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バッテリー ニッケル水素電池

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バッテリー ニッケル水素電池

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EB1230R

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コードレス工具用ニッケル水素電池。
【特長】
・大容量3.0Ah。
・冷却対応電池。
【用途】
・日立コードレス工具差込み式ニッケル水素電池対応機種用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
容量(Ah)
3
製品種類
ニッケル水素電池
電圧(V)
12
環境適合製品
トラスココード
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト