17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマドリル PR-38E PR-38E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマドリル PR-38E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PR-38E

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

六角シャンクタイプのハンマードリル(電動)。
【特長】
・六角軸
・能力 ドリルビット:38mm、コアビット:105mm
【用途】
・コンクリートの穴あけ、アンカー下穴の穴あけに最適
・破砕、はつり、溝掘り、角出し、切断、はがし、突き固め、目荒し(別売部品を使用)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
シャンク形状
六角軸シャンク
電圧(V)
AC100
2段階切替有無
消費電力(W)
1050
最大無負荷回転数(min-1)
400
最大打撃数(min-1)
3,000
二重絶縁
定格電流(A)
11
回転数(min-1{回/分})
400
全負荷打撃数(min-1{打撃/分})
3,000
トラスココード
378-0368

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト