17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニブラ CN16SA

通常単価(税別)
46,553
税込単価
51,208
通常出荷日:4日目

鋼板・ステンレスの切断・窓抜きの作業に便利なニブラ。【特長】・ステンレスを簡単に切断・切断スピードが速...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm)
    鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2、最小切断半径:40
  • 重量 (Kg)
    1.6
  • 消費電力 (W)
    400

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

CN16SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

鋼板・ステンレスの切断・窓抜きの作業に

ニブラ CN16SA:関連画像

CN16SA

  • 折板用。
  • 二重絶縁。
  • 細径。
  • 樹脂ボディ。

製品仕様

形名 切断能力
mm
電源
V
電流
A
消費電力
W
ストローク数
min-1{回/分}
質量
kg
コード
m
標準付属品
CN16SA 鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製)
:1.2、最小切断半径:40
単相100 4.2 400 2,300 1.6 2心・2.5 六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)

CN16SAの仕様・寸法情報

切断能力(mm)
鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2、最小切断半径:40
重量(Kg)
1.6
消費電力(W)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN16SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,553
( 51,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

鋼板・ステンレスの切断・窓抜きの作業に便利なニブラ。
【特長】
・ステンレスを簡単に切断
・切断スピードが速い
・低騒音77dB
【用途】
・軟鋼板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断に最適
・窓抜き作業に便利

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニブラ CN16SAの型番CN16SAのページです。 型番CN16SAに関する仕様情報を記載しております。
ニブラ CN16SAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車ボディの追加工
5
満足度:5.0
とてもよく切れます。切り始めの穴として結構大きな穴が必要ではありますが、切断開始するととても速い速度で切断できます。切り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニブラ CN16SA
充電式ニブラJN161D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格46,55347,136 -
通常出荷日4日目3日目
切断能力(mm)鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2、最小切断半径:40-
重量(Kg)1.6-
消費電力(W)400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニブラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト