17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジアンギラス NA175

通常単価(税別)
2,691
税込単価
2,960
通常出荷日:4日目

先端部のギザギザがポイントネジアンギラス。【特長】・小ネジ外しの定番品、プライヤとしても便利。・先端は...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • トラスココード
    356-8911
  • 全長 (mm)
    175
  • 重量 (g)
    150
  • 先端くわえ部適応ネジサイズ
    ネジ頭φ8mm以下(ナベ:M2~M4、トラス:M2~M3)

型番:

NA175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネジアンギラス NAの仕様

NA175の外観

NA175の外観

NA175の先端部分外観

NA175の先端部分外観

NA175の寸法図

NA175の寸法図

  • 商品重量:150g
  • 寸法図(1):170mm
  • 寸法図(2):9mm

ネジアンギラスの使用例

頭のつぶれたネジへの使用例

頭のつぶれたネジへの使用例

サビついたネジへの使用例

サビついたネジへの使用例

特殊なネジへの使用例

特殊なネジへの使用例

使用上のご注意

  • 不安定なくわえかたをしないでください。すべって指などを挟むことがあります。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で衝撃を与えないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

NA175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
トラスココード
356-8911
全長(mm)
175
重量(g)
150
先端くわえ部適応ネジサイズ
ネジ頭φ8mm以下(ナベ:M2~M4、トラス:M2~M3)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,691
( 2,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

先端部のギザギザがポイントネジアンギラス。
【特長】
・小ネジ外しの定番品、プライヤとしても便利。
・先端は、丸形状でつかみやすい構造で、小ネジの頭をつかめる。
・ネジをしっかりキャッチ出来るよう、先端部分にタテミゾ形状「小ネジ外し機能」をプラス。
【用途】
・さびついたネジ、頭のつぶれたネジ、特殊なネジの締め付けや、取り外しに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジアンギラス NA175の型番NA175のページです。 型番NA175に関する仕様情報を記載しております。
ネジアンギラス NA175のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ねじ除去
5
満足度:5.0
他メーカーのものを使用していましたが、ネーミングが気になり購入してみました。問題なしでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジアンギラス NA175
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ TG200NA
スクリュープライヤー
ネジラー
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
ネジザウルス(R) PZ-55
メーカーロブテックスロブテックスフジ矢室本鉄工エンジニアエンジニア
通常価格2,6912,4083,1023,9063,2043,069
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
呼び寸法175200175185150150
トラスココード356-8911396-5562----
全長(mm)175203----
重量(g)150250----
先端くわえ部適応ネジサイズネジ頭φ8mm以下(ナベ:M2~M4、トラス:M2~M3)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング