ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナットスピンナーハンドル SH

通常単価(税別)
3,290
税込単価
3,619
通常出荷日:4日目

ナットスピンナーハンドル。【用途】・ラチェットハンドルを使用できない様な奥行きのある箇所も、手回しで締...

詳細を確認

型番:

SH4300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH4300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
300
単品・セット区分
単品 ハンドル
トラスココード
372-6045
重量(g)
690
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH4300

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
300
372-6045
690
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナットスピンナーハンドル。
【用途】
・ラチェットハンドルを使用できない様な奥行きのある箇所も、手回しで締め付けが可能。

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2備考
SH4300690g300mm27.0mm差込角:12.7(1/2")
SH4375820g380mm27.0mm差込角:12.7(1/2")

注意・禁止事項

  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ボルト・ナットは奥まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットスピンナーハンドル SHの型番SH4300のページです。 型番SH4300に関する仕様情報を記載しております。
ナットスピンナーハンドル SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットスピンナーハンドル SH
ソケットホルダー SH406-SH412
ソケットホルダー SH306~SH312L
ソケットホルダー(アルミタイプ) SH23
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH1A4K3
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A4K3
メーカーロブテックスTONETONETONETONETONE
通常価格3,2901,070 -960 -1,400 -450450
通常出荷日4日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目
用途手作業用手作業用/インパクト用手作業用/インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.59.512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/83/81/21/2
単品・セット区分単品 ハンドル単品 その他単品 その他単品 その他単品 関連部品単品 関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング