17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ナイフ Z-682 Z-682

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工ナイフ Z-682

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-682

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

研ぎが効く刃物用炭素鋼を使用し、手触りがよく滑りにくい天然木を使用したハンドルの日本製電工ナイフ。
【特長】
・刃には錆び防止の表面処理が施され、和包丁にも使用される刃物用の鋼(ハガネ)を使用。
・刃先の硬度(HRC)は60に達する本格ナイフ。
・無塗装の天然木を使用したハンドルは汗や油がついた手で握っても滑りにくく手に馴染む。
・グリップの後端には落下防止ストラップ取付用のホール(穴)がある。
【用途】
・分厚い刃(約3mm)と専用の刃付け(刃先の角度)。
・衝撃にも強いブレードで電線のストリップ、縦裂き、石膏ボードの穴あけ等に最適。
・フォールディングナイフとしてコンパクトに折り畳めアウトドア等でも多用途に使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
195
詳細タイプ
電工ナイフ
質量
120
硬度
HRC60
材質
天然木(ハンドル)
トラスココード
323-5769
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト