17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッター K-203・交換部品

通常単価(税別)
6,7105,962
税込単価
7,3816,558
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ステンレスパイプも銅管もきれいにカット。【特長】・押して切るため切削粉が出にくく、作業場が汚れにくい。...

詳細を確認

    型番:

    K-203
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ステンレスパイプも銅管もきれいにカット

    パイプカッター
    矢印の方向に回して切断

    矢印の方向に回して切断

    フレア修正時、ローラーの溝にフレア部を入れて根元から切断することでパイプロスが最小に。

    フレア修正時、ローラーの溝にフレア部を入れて根元から切断することでパイプロスが最小に。

    製品仕様

    適応パイプステンレスパイプ、銅管
    適応パイプ径3~32mmφ(1/8"~1 1/4"φ)
    全長130mm 
    重量205g

    交換部品

    替刃

    【用途】
    K-203-1 ステンレス・銅管用
    K-203-11 銅管専用

    • ※ 銅管の切断には専用品がおすすめ。

    刃厚が薄いため外径変化やバリが少なく仕上がる。

    パイプカッター部品表

    本体部品表
    替刃部品表
    図番品番品名仕様
    1K-203-1替刃ステンレス・標準品
    2K-203-2刃止めピン 
    3K-203-11替刃銅管専用・別売品

    使用事例

    K-203 パイプカッターの使用方法

    ステンレスパイプも銅管もきれいにカット。面取りブレード内蔵でバリも簡単に処理

    K-203の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パイプカッター
    切断能力(mm)
    3~32
    全長(mm)
    130
    替刃
    K-203-1(付属)
    適応パイプ
    ステンレスパイプ、銅菅
    重量(g)
    205
    適応機種
    -
    販売パーツ
    -
    JANコード
    -
    特徴
    ・ステンレスパイプ、銅管をきれいにカット/・面取りブレード付

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 切断能力(mm)

    • 全長(mm)

    • 替刃

    • 適応パイプ

    • 重量(g)

    • 適応機種

    • 販売パーツ

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-203

    商品タイプ

    切断能力(mm)

    全長

    (mm)

    替刃

    適応パイプ

    重量

    (g)

    適応機種

    販売パーツ

    JANコード

    特徴

    最小発注数量
    パイプカッター
    3~32
    130
    K-203-1(付属)
    ステンレスパイプ、銅菅
    205
    -
    -
    -
    ・ステンレスパイプ、銅管をきれいにカット/・面取りブレード付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,7105,962
    ( 6,558 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレスパイプも銅管もきれいにカット。
    【特長】
    ・押して切るため切削粉が出にくく、作業場が汚れにくい。
    ・刃は入念な熱処理を施した特殊鋼です。
    ・ボディはアルミ合金製ですので、軽速に作業ができます。
    ・面取りブレード付。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パイプカッター K-203・交換部品の型番K-203のページです。 型番K-203に関する仕様情報を記載しております。
    パイプカッター K-203・交換部品のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    テスト冶工具として
    4
    満足度:4.0
    ステンレスパイプで製作するテスト冶工具の部品としてステンレスパイプのカットに使用しました。テスト冶工具はステンレスパイプ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプカッター K-203・交換部品
    パイプカッター
    樹脂パイプカッター
    替 刃(EA203RV,RW用・1枚)
    6 - 42mm パイプカッター(ステンレス管用/ベアリング入) EA203TA-6
    パイプカッター ミニ
    メーカーホーザンMCCコーポレーショントップ工業エスコエスコベストツール
    通常価格6,71010,960 -7,6306,72011,1271,174
    通常出荷日3日目1日目1日目2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング