17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションハンマー

通常単価(税別)
3,5953,985
税込単価
3,9554,384
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2つのヘッドを兼ね揃えたコンビネーションハンマー。【特長】・スチールとウレタンの2つのヘッドを兼ね備え...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品イメージ画像

規格表

型番規格寸法(mm)質量
(g)
ADL
BHC-050.5ポンド7226290325
BHC-101.0ポンド8732300535
BHC-151.5ポンド10038330855
 

外形図

コンビネーションハンマーの寸法図
  • ヘッドはスチールとウレタンのコンビネーション。
  • シャフトはグラスファイバー製で軽量/高強度。

注意・禁止事項

警告

  • ハンマー打撃時に、打撃面の中心で打撃してください。(図1)

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 用途やサイズに合ったハンマーを使用してください。
  • ハンマーは長時間の使用により、カエリ・まくれができた場合は廃棄処分をして新品を購入し使用してください。(図2)
  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。
  • 保護めがねや防具を使用してください。
コンビネーションハンマー 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

呼称

(ポンド)

RoHS?最小発注数量
26
72
290
369-7690
325
1/2
-
1個
32
87
300
369-7711
535
1
10
1個
38
100
330
369-7738
855
1、1/2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,735
( 4,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,985
( 4,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,595
( 3,955 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2つのヘッドを兼ね揃えたコンビネーションハンマー。
【特長】
・スチールとウレタンの2つのヘッドを兼ね備えた高強度のブラックシャフトハンマー。
・ウレタンヘッドは交換可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションハンマーのレビュー
4.6平均満足度:4.616件のレビュー
機械の整備
5
満足度:5.0
最近のトネの工具はコスパに優れた製品が多いと感じてます。重さも丁度いい感じで、ウレタンが交換できるのはありがたいですね。
0人が参考にしています。
部品整備
5
満足度:5.0
ウレタンとスチールなのでそれぞれ叩くものに合わせて使用できる。ウレタンが交換できるのも良し。
0人が参考にしています。
製造設備の保守
4
満足度:4.0
グリップも握りやすく、ウレタンも簡単には外れないので使いやすいです。
0人が参考にしています。
調整用
4
満足度:4.0
使用歴1年以上。 組立調整用に使っています。 今のところ不具合もなく悪い点は見当たりません。
0人が参考にしています。
治具の組み付け補正に…
5
満足度:5.0
アルミフレームを組み立てているとたまに歪むので、ゴムハンマーで叩いて歪みを補正するのに使いました。 小さめの工具箱にも収...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションハンマー
アンカーハンマー
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
グラス片手ハンマー
オーエッチ工業 銅ハンマー
杭打ちハンマー
メーカーTONEオーエッチ工業トラスコ中山オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格3,595-4,068 -8,782 -3,261 -4,034 -7,246
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
頭部材質スチール / ウレタン炭素鋼ポリウレタン(PU)炭素鋼伸銅炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング