17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ P-22 P-22

ラジオペンチ P-22

通常単価(税別)
3,150
税込単価
3,465
通常出荷日:3日目

【特長】・先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級ラジオペンチ・すべり止めのローレット付【用途】...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • 銅線切断能力 (mm)
    2.6
  • ばね
    なし
  • トラスココード
    320-5029
  • 全長 (mm)
    163
  • 重量 (g)
    125
  • 銅より線切断能力 (mm2)
    2

型番:

P-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラジオペンチ P-22 製品仕様01

すべり止のローレット付

切断能力銅線 2.6mmφ
より線 2mm2
硬度HRC(刃部)58
重量125g

外形図

ラジオペンチ P-22 外形図01

注意・禁止事項

  • 電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 作業時は安全メガネを着用してください。
  • 本製品には、先端部分・刃部以外にも構造上鋭利な部分があります。持ち運び、保管等にはご注意ください。
  • 能力以上の太い線に使用しないでください。

P-22の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
銅線切断能力(mm)
2.6
ばね
なし
トラスココード
320-5029
全長(mm)
163
重量(g)
125
銅より線切断能力(mm2)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級ラジオペンチ
・すべり止めのローレット付
【用途】
・各種手作業に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ P-22の型番P-22のページです。 型番P-22に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ P-22のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品整備用
4
満足度:4.0
先端の強度、固定が容易です。また、握った感じか手に馴染みとても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ P-22
ミニチュアラジオペンチ P-35
ミニチュアラジオペンチ P-36
ミニチュアラジオペンチ P-37
先曲がりラジオペンチ
万能ラジオペンチ TBUPR150
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザントラスコ中山
通常価格3,1502,9602,4002,8902,9202,840
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目1日目
呼び寸法150110125150150150
銅線切断能力(mm)2.6----2.6
ばねなしありありありなしあり
トラスココード320-5029120-4866120-4874120-4891--
全長(mm)163116125.5138159-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング