17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチスニップ N-839

通常単価(税別)
2,745
税込単価
3,020
通常出荷日:3日目

VVRの他にアルミ板の薄板も切断可能なマルチスニップ。【特長】・切断能力:VCT線 3.5mm2×4芯...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    190
  • 銅より線切断能力 (mm2)
    8
  • 切断能力:その他
    アルミ板:1.2mm、VCT線:3.5mm2×4芯/VVR線:3.5mm2×3芯
  • トラスココード
    370-8063
  • 重量 (g)
    150

型番:

N-839
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

太径電線の切断、ストリップに

製品仕様

マルチスニップ N-839:関連画像

寸法図

切断能力 VCT線 3.5mm2×4芯
VVR線 3.5mm2×3芯
アルミ板 1.2mm
銅より線 8mm2
硬度HRC(刃部) 58
重量 150g

使用例

マルチスニップ N-839:関連画像

VVR線

マルチスニップ N-839:関連画像

アルミ板

N-839の仕様・寸法情報

全長(mm)
190
銅より線切断能力(mm2)
8
切断能力:その他
アルミ板:1.2mm、VCT線:3.5mm2×4芯/VVR線:3.5mm2×3芯
トラスココード
370-8063
重量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-839
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745
( 3,020 )
3日目

詳細情報

基本情報

VVRの他にアルミ板の薄板も切断可能なマルチスニップ。
【特長】
・切断能力:VCT線 3.5mm2×4芯。
・VVR線:3.5mm2×3芯。
・アルミ板:1.2mm。
・銅より線:8mm2。
・硬度HRC(刃部):58。
【用途】
・太径電線の切断、ストリップに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチスニップ N-839の型番N-839のページです。 型番N-839に関する仕様情報を記載しております。
マルチスニップ N-839のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
配線ケーブルの切断
4
満足度:4.0
配線ケーブルの切断として購入しました。 思った以上に力を入れなくても切断でき満足しています。 後はいつまで切れ味が持つか...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルの切断
4
満足度:4.0
刃の部分が長いため、フラットケーブルの切断に便利で切れ味も良いです。 ただ、同メーカーのニッパーやストリッパーに比べ、グ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の切断
4
満足度:4.0
軽量で、動きもよく扱い易いハサミです。 デザインも良く耐久性がありそうな作りです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qニッパーの切れ味が落ちてきました、再研磨は可能でしょうか?
A
再研磨は承っておりません。
切れ味の低下は製品寿命によるものですので、新たなものをお買い上げください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチスニップ N-839
ケーブルカッター N-18
ケーブルカッター"イエローシャーク" バネ付
ケーブルカッター 9512-200
ケーブルカッター_替刃
φ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)
メーカーホーザンホーザンツノダクニペックスMCCコーポレーションエスコ
通常価格2,7453,7503,13011,2959,402 -21,128
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目1日目1日目
全長(mm)190161----
銅より線切断能力(mm2)8-----
切断能力:その他アルミ板:1.2mm、VCT線:3.5mm2×4芯/VVR線:3.5mm2×3芯-----
トラスココード370-8063370-8021----
重量(g)150167----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング