17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ペンチ P-43-150・P-43-175
ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
ホーザン

ペンチ P-57

通常単価(税別)
3,2633,484
税込単価
3,5893,832
通常出荷日:2日目

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。【特長】・ハンドルは肌触りの良いエラストマーグリップを採...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 銅より線切断能力 (mm2)
    5.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ

ペンチ P-57:関連画像

寸法図

  • 電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 作業時は安全メガネを着用してください。
  • 能力以上の太い線に使用しないでください。

製品仕様

品番 切断能力 硬度HRC
(刃部)
重量
g
銅線
mmφ
銅より線
mm2
VVF
P-57-175 3.5 5.5 1.6×3芯 61 270
P-57-200 4.0 2.0×3芯 370

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 銅線切断能力(mm)

  • VA線(VVF)切断能力(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

VA線(VVF)切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
175
3.5
1.6×3
370-8161
195
270
10
1個
200
4
2.0×3
370-8179
220
370
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
2日目
3,484
( 3,832 )
2日目

詳細情報

基本情報

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。
【特長】
・ハンドルは肌触りの良いエラストマーグリップを採用。
・電気工事士試験推奨商品。
【用途】
・各種手作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ P-57のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
有名メーカー製ということで精度がよいです。問題なく使えてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ P-57
ペンチ P-43-150・P-43-175
ミニチュア強力ペンチ P-33
ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ
ペンチ/ラジオペンチ
JISペンチ
メーカーホーザンホーザンホーザンフジ矢ミトロイトラスコ中山
通常価格3,263-2,267 -2,7403,2353,4262,496 -
通常出荷日2日目2日目2日目4日目2日目1日目
ばねなしなしありなしなしなし
銅より線切断能力(mm2)5.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング