17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

スーパークッション貫通ドライバー No.730

通常単価(税別)
1,1171,840
税込単価
1,2292,024
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

手のひらにフィットするゲル内蔵の貫通型スーパークッションドライバー。【特長】・手に抜群のフィット感のス...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
プラス(+)
№1
-
-
75
4907587076151
351-3769
1個
プラス(+)
№2
-
-
100
4907587076168
351-3777
1個
プラス(+)
№3
-
-
150
4907587076182
351-3793
1個
マイナス(-)
-
6
0.9
150
4907587076137
351-3823
1個
マイナス(-)
-
8
1.1
150
4907587076144
351-3831
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,491
( 1,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

手のひらにフィットするゲル内蔵の貫通型スーパークッションドライバー。
【特長】
・手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
・ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
・軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。
・錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・あらゆるネジ締め作業。

商品情報

手のひらにフィットするゲル内蔵のスーパークッション貫通ドライバー

スーパークッション貫通ドライバー

スーパークッション貫通ドライバー

製品仕様

呼称
mmmmmmmmmmmm
(−)5.5×755.50.8755.529182
(−)6×10060.91006.432215
(−)6×15060.91506.432265
(−)8×15081.1150835276
(+)1×75+No.1-755.529182
(+)2×100+No.2-1006.432215
(+)2×150+No.2-1506.432265
(+)3×150+No.3-150835276

使用イメージ

手のひらに合わせてグリップが変形。握りこんだときは大きな弾力を感じ、ねじった瞬間にはピタッと手のひらに密着し、少しのロスもなく締め付けが可能。 クッション部に彫り込まれたVESSELロゴが高い品質を保証。

手のひらに合わせてグリップが変形。握りこんだときは大きな弾力を感じ、ねじった瞬間にはピタッと手のひらに密着し、少しのロスもなく締め付けが可能。
クッション部に彫り込まれたVESSELロゴが高い品質を保証。

開発秘話

 

ドライバーのグリップデザインは、ソフト樹脂を巻いてすべり止めとしたもの、
手のひらとの接触面積を増やし握りやすさ・すべり難さを考慮した形状のものなど、
より使いやすいものへと変化してきています。
スーパークッションドライバーは特にグリップと手のひらとの接触面積に着目し、
「NEWエルゴノミック」をコンセプトとしたグリップを開発、
今までにない「グリップ自体が変化」して手のひらにフィットする新しいドライバーとして発売いたしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークッション貫通ドライバー No.730のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ネジの脱着
5
満足度:5.0
ソフトグリップが何とも言えず手にやさしい感じでフィットします。
0人が参考にしています。
プラスネジの締付け
4
満足度:4.0
グリップがソフトでつかみやすいのです。ただそれまでの樹脂や木製に慣れてたのでちょっと違和感がありました。慣れると滑りにく...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじの締めに
5
満足度:5.0
グリップの握り具合が良く、先端の形状もネジに食いつきが良い為、硬くしまったネジも緩めやすくなりました。叩けるので色々な場...もっと読む
0人が参考にしています。
マシンの組み付けやバラシ作業時に使用
4
満足度:4.0
マシンの組み付けやバラシ作業時に使用しています。貫通タイプという点、使いやすそうな商品に見えた点で選定し購入しました。主...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークッション貫通ドライバー No.730
"スーパーフィット"貫通ドライバー(マグネット入り)
No.350 木柄貫通ドライバー
強力貫通ドライバー No.100
安全貫通ドライバー No.250
メガドラ 貫通ドライバー No.930
メーカーベッセルANEXベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,117-1,600 -766 -796 -1,663 -1,822 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありありなしありありあり

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング