17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クリスタラインドライバー No.6300

通常単価(税別)
1,3821,414
税込単価
1,5201,555
通常出荷日:1日目

幅広いグリップ構成であらゆる作業に対応。【特長】・水晶の輝き、グリップは環境に優しく、油、薬品にも強い...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

軸径

(mm)

JANコード

トラスココード

柄径

(mm)

最小発注数量
プラス(+)
No.4
-
-
320
200
9
4907587072306
124-6542
28.5
1個
マイナス(-)
-
9
1.2
320
200
9
4907587072245
124-6488
28.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414
( 1,555 )
1日目
1,382
( 1,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広いグリップ構成であらゆる作業に対応。
【特長】
・水晶の輝き、グリップは環境に優しく、油、薬品にも強い植物性由来のクリスタライン柄。
・プラス、マイナスで色分け。
・セルロースアセテート樹脂使用。
・六角断面が的確にトルクを伝達。
【用途】
・あらゆる作業用。

商品情報

極めて精密な作業に最適なクリスタラインドライバー

クリスタラインドライバー

クリスタラインドライバー

製品仕様

呼称
mmmmmmmmmmmm
(+)1 × 75+No.1-75522163
(+)2 × 100+No.2-100626.5205
(+)3 × 150+No.3-150828.5263
(+)4 × 100+No.4-200928.5313
(-)4.5 ×5 04.50.650522138
(-)5.5×755.50.8755.522163
(-)6×10060.9100626.5205
(-)8 × 15081.1150828.5263
(-)9 × 20091.2200928.5313
(-)10 × 250101.2250928.5313
(-)10 × 300101.2300928.5420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタラインドライバー No.6300のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
成形現場
5
満足度:5.0
安定、安心の老舗ブランド。昔から使用させて頂いております。無茶な使い方をしなければ問題ありません。
0人が参考にしています。
機器の組み立て 分解
5
満足度:5.0
安価で先端精度も良好です。硬く締まったねじ外しは弾力のあるグリップの方が使いやすいですが、弾力のある素材は経年変化でべた...もっと読む
0人が参考にしています。
組立
4
満足度:4.0
シャフトは磁性体なので磁石につきます。片づけるときに便利であるとともに磁石を利用してネジを仮ホールドできます。
0人が参考にしています。
コンピューターの整備に
5
満足度:5.0
基盤やコンピューターの整備等で使用しています。 グリップが硬いので、基盤に対してネジを締め込んでても締めている感触が伝わ...もっと読む
0人が参考にしています。
ねじ締め用途
3
満足度:3.0
ロットの問題なのか、#2を購入して使っていますが、旧モデルでは問題なく締めれていたM3鉄P=3ネジの頭にしっかり入りませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタラインドライバー No.6300
ボールグリップドライバー No.220
パワーソケットドライバー No.4100
パワーグリップドライバー No.4500
スーパークッションドライバー No.700
スパドライブ・ドライバー No.4200
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,382-408 -556800 -6431,494
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目4日目
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
軸形状
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットありありなしありありあり
軸貫通なし-なしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング