ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超ミニスタビードライバーセット SSD-2

通常単価(税別)
975
税込単価
1,073
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

全長30mmの超ミニスタビードライバー。【特長】・全長がスタビードライバーより更に短いので、狭い箇所で...

詳細を確認

型番:

SSD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD2の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
7.2
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8
グリップ材質
硬質プラスチック
軸長(mm)
14
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
あり
トラスココード
810-9323
重量(g)
350
軸貫通
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SSD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
975
( 1,073 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長30mmの超ミニスタビードライバー。
【特長】
・全長がスタビードライバーより更に短いので、狭い箇所での作業に最適。
【用途】
・自動車の内装、機械整備・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超ミニスタビードライバーセット SSD2
  • マグネット付
  • 角軸ドライバー
  • 質量:0.35kg
  • セット内容:2点(SSD-M2、SSD-P2)

規格表

製品番号先端規格
(mm)
軸二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
DAL
SSD-M2(-)0.8×7.2630143015
SSD-P2(+)No.2630143020

外形図

超ミニスタビードライバーセット SSD2 外形図

SSD 超ミニスタビードライバー

注意・禁止事項

超ミニスタビードライバーセット SSD-2 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。(図1)
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものは使用しないでください。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。
  • 貫通ドライバーではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ミニスタビードライバーセット SSD-2の型番SSD2のページです。 型番SSD2に関する仕様情報を記載しております。
超ミニスタビードライバーセット SSD-2のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
隙間が狭い箇所で使用
4
満足度:4.0
プラスマイナスセットがお得、持ち手形状も力が入るほどよい大きさです。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
安価でオーソドックスなドライバーですが、一つ持っておくといざという時に重宝します。
0人が参考にしています。
機器メンテナンス
4
満足度:4.0
狭い場所でビットも干渉してしまう箇所に。 しっかり力が入り良いです。
0人が参考にしています。
工具箱用
5
満足度:5.0
工具箱の隙間に忍ばせて使用。 通常の+−ドライバーでは大きすぎで使用できないような 場面で非常に便利。そして安価。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ミニスタビードライバーセット SSD-2
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
すべらんドライバーセット
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
メーカーTONEPBスイスツールズTONEPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格9754,9924,0009,2038,97816,315
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目3日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)7.24 / 6.563.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 85.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.80.6 / 10.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.8 / 1 / 1.2
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸長(mm)14100 / 140 / 50 / 80100 / 75100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100 / 150 / 80
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング