ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUSドライバー SPD-002

通常単価(税別)
4,2003,999
税込単価
4,6204,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスプラスドライバー。【特長】・材質は...

詳細を確認

型番:

SPD-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPD-002の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
グリップ材質
金属
グリップ径(mm)
26
全長(mm)
215
軸長(mm)
100
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
361-6657
重量(g)
95
軸貫通
なし

型番リスト

表示件数
型番
SPD-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,999
( 4,399 )
5日目

詳細情報

基本情報

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスプラスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

商品情報

INDEX

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスプラスドライバー

SPD-002製品イメージ

SPD-002製品イメージ

 
寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号先端規格
(mm)
寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量
(g)
材質
SPD-002+No.22610021590軸部マルテンサイト系ステンレス、グリップ部オーステナイト系ステンレス

注意/禁止事項

  • ※ 貫通ドライバーではありません。
  • ※ ステンレスツールは非磁性ではありません。

商品比較情報

SSSD-P2

SSSD-P2

  • 先端規格:+No.2
  • 全長:90mm
  • 質量:46g
SPD-001

SPD-001

  • 先端規格:+No.2
  • 全長:174mm
  • 質量:67g
SPD-003

SPD-003

  • 先端規格:+No.3
  • 全長:274mm
  • 質量:170g

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

食品機器・医療・クリーンルーム・精密機器・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器、その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適!!

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSドライバー SPD-002の型番SPD-002のページです。 型番SPD-002に関する仕様情報を記載しております。
SUSドライバー SPD-002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSドライバー SPD-002
SUSドライバー SPD-003
SUSドライバー SPD-001
SUSスタビードライバー SSSD-P2
すべらんドライバーセット
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
メーカーTONETONETONETONETONEベッセル
通常価格4,2004,9903,6743,2604,0001,024
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.3No.1No.2No.1 / No.2No.2
グリップ材質金属金属金属金属ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)2629232630 / 3341
全長(mm)21527417490167 / 198100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング