17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コアドライバー D-16-1B D-16-1B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コアドライバー D-16-1B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-16-1B

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバー。
【特長】
・材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。
・コアをいためず、調整ズレもなし。
【用途】
・先端サイズ: 1.35×0.7、1.4×0.8、1.4、1.5、2.6、2.7。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.35 ~ 1.4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.7 ~ 0.8
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
128
単品/セット
単品
重量(g)
3
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)(mm)
2.6 ~ 2.7
用途
不要なサイズはカットして使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト