17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

通常単価(税別)
18,89933,899
税込単価
20,78937,289
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイ...

詳細を確認
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ):関連画像

デジタル表示部分(特許・意匠取得済)

  • N、m仕様
  • トルク精度(±3%)
  • 付属品:校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1
  • 取扱説明書×1
  • 樹脂ケース×1

規格表

型番能力範囲
最小~最大
(N・m)
1目盛表示
単位
差込角
dr.
A
(mm)
寸法(mm)最大トルク
時の手力
(N)
(参考)
適応ボルト
質量
(kg)
ケース寸法
BHTL普通高力
T2MN61~60.1N・m6.3524.018.310.422240M4~M6M40.26305×97×70
T2MN102~100.2N・m6.3524.018.310.425355M4~M6M40.29305×97×70
T2MN133~130.2N・m6.3524.018.310.425371M6~M8M5~M60.29305×97×70
T2MN153~150.2N・m6.3524.018.310.425383M6~M8M5~M60.29305×97×70
T3MN204~200.2N・m9.524.021.510.4253110M6~M8M5~M60.30305×97×70
T3MN255~250.2N・m9.524.021.510.4253138M6~M8M5~M60.30305×97×70
T3MN5010~500.5N・m9.536.026.414.0308227M10M80.52355×97×70
T4MN5010~500.5N・m12.736.030.414.0308227M10M80.55355×97×70
T3MN10020~1001N・m9.536.026.414.0387335M12~M14M100.75505×97×70
T4MN10020~1001N・m12.736.030.414.0387335M12~M14M100.77505×97×70
T4MN14030~1401N・m12.736.030.414.0450388M14M10~M120.82505×97×70
T4MN20040~2002N・m12.745.234.017.8526474M14~M16M121.40765×97×70
T4MN30040~3002N・m12.745.234.017.8716491M14~M20M12~M141.88765×97×70
T6MN30040~3002N・m19.045.241.517.8716491M14~M20M12~M141.89765×97×70

※本製品は、特許・意匠登録済みです。
T4MN300、T6MN300 の能力範囲の最小値が60N・m から40N・m に拡がりました。

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限

1.未使用の場合:校正証明書の校正日より3年まで。
2.校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数10万回まで。

外形図

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ):関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

修理・点検
  • 「カチッ」という音または「ショック」が感じられなくなった時は故障。修理・点検が必要(有償)。
  • 修理後の精度は±4%以内を合格。
  • 乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂う時がある。精度が必要な場合は定期的に点検依頼を(有償)。
  • トルク機器は定期点検が必要。目安として1年に1回、もしくは10万回締付け毎に1回、定期点検を(有償)。

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • トルクレンチは右回転(時計回り)でご使用ください。
  • アダプター(トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ)を使用しないでください。アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。
    必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルクレンチのトルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • トルクレンチは力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。
  • トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。(図4)
        
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) 関連画像1

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • 商品コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

商品コード

JANコード

トラスココード

ヘッド部幅

(mm)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
1~6
0.1
222
6.35mm(1/4inch)
T2MN6
4953488198478
274-8720
24
260
-
1個
2~10
0.2
253
6.35mm(1/4inch)
T2MN10
4953488407938
-
24
290
-
1個
3~13
0.2
253
6.35mm(1/4inch)
T2MN13
4953488198485
274-8738
24
290
-
1個
3~15
0.2
253
6.35mm(1/4inch)
T2MN15
4953488407945
-
24
290
-
1個
4~20
0.2
253
9.5mm(3/8inch)
T3MN20
4953488198461
274-8746
24
300
10
1個
5~25
0.2
253
9.5mm(3/8inch)
T3MN25
4953488407952
-
24
300
-
1個
10~50
0.5
308
9.5mm(3/8inch)
T3MN50
4953488189346
239-7404
36
520
10
1個
20~100
1
387
9.5mm(3/8inch)
T3MN100
4953488189322
239-7412
36
750
10
1個
10~50
0.5
308
12.7mm(1/2inch)
T4MN50
4953488201765
274-8754
36
550
10
1個
20~100
1
387
12.7mm(1/2inch)
T4MN100
4953488201772
274-8762
36
770
10
1個
30~140
1
450
12.7mm(1/2inch)
T4MN140
4953488191455
274-8771
36
820
10
1個
40~200
2
526
12.7mm(1/2inch)
T4MN200
4953488189339
239-7421
45.2
1400
-
1個
40~300
2
716
12.7mm(1/2inch)
T4MN300
4953488310313
780-7333
45.2
1880
-
1個
40~300
2
716
19.0mm(3/4inch)
T6MN300
4953488191998
274-8789
45.2
1890
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,899
( 20,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,899
( 20,789 )
5日目
19,899
( 21,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,899
( 20,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,899
( 21,889 )
5日目
18,899
( 20,789 )
5日目
19,899
( 21,889 )
5日目
22,899
( 25,189 )
5日目
21,899
( 24,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,899
( 25,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,899
( 30,689 )
5日目
27,899
( 30,689 )
5日目
33,899
( 37,289 )
5日目
32,899
( 36,189 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
・トルク設定は、数値表示が見やすいデジタルタイプです。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
【用途】
・コンビナート・電設・自動車・重機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
バイス締め付けトルク管理
2
満足度:2.0
使用してみてトルク調整部が破損しやすいのではないかなと感じました。
0人が参考にしています。
生産機械の整備用
5
満足度:5.0
生産機械の組み立て調整、保守等に使用しています。使い勝手や耐久性が良く、重宝しています。
0人が参考にしています。
一般作業
5
満足度:5.0
設定表示がメモリタイプではなくデジタルタイプでとても見やすい。校正できるメーカーのトルクレンチは安定しており安心して使用...もっと読む
0人が参考にしています。
バイクの整備に
5
満足度:5.0
低トルクでトルク管理が必要な作業に使用しています。トルク設定がしやすく、ラチェットの動きが軽いところが気に入っています。
0人が参考にしています。
組み付け作業
5
満足度:5.0
トルク設定がデジタルタイプの表示のためとても見やすいです。 使いやすい商品でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
メーカーTONE東日製作所東日製作所TONE東日製作所中村製作所
通常価格18,899-67,454 -16,169 -17,899 -13,660 -31,722
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式ラチェット式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング