17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

六角棒L形レンチセット W-99
ホーザン
六角棒L形レンチ W-91
ホーザン
六角棒レンチセット
旭金属工業

六角レンチセット W-96

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:2日目

9本組六角レンチセット。【特長】・樹脂ホルダー付・入組明細:対辺サイズ1.5/2.0/2.5/3.0/...

詳細を確認

型番:

W-96
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

樹脂ホルダー付

六角レンチセット W-96:関連画像

W-96

製品仕様

品番 対辺サイス mm 0.71 0.89 1.27
(1/20")
1.5 1.6
(1/16")
2.0 2.4
(3/32")
2.5 3.0 3.2
(1/8")
4.0 4.8
(3/16")
5.0 6.0 8.0 10.0
六角穴付ボルト M1.4 M1.6/M2 No.1 M2.5 No.4/5 M3 M4 M5 1/4" M6 M8 M10 M12
六角穴付止めネジ M1.4/ 1.6/1.8 M2 M2.5 M3 No.5/6 M4 No.10 M5 M6 1/4" M8 3/8" M10 M12/14 M16 M18/20
W-96              
 

六角レンチ寸法(W-91/96/99)

対辺サイズ S 0.71 0.89 1.27 1.5 1.6 2 2.4 2.5 3 3.2 4 5 6 8 10
曲げ寸法 A 8 10 14 12 13 12 17 15 20 20 25 28 32 36 40
B 34 34 46 52 47 58 56 60 65 60 72 80 90 100 112
六角レンチセット W-96:関連画像

寸法図

W-96の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
52 ~ 112
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
12 ~ 40
単品・セット区分
セット品
セット内容(本)
9
六角穴付ボルト
M1.6/2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
六角穴付止ネジ
M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12/14、M16、M18/20
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
トラスココード
370-8497
重量(g)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-96
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
2日目

詳細情報

基本情報

9本組六角レンチセット。
【特長】
・樹脂ホルダー付
・入組明細:対辺サイズ1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチセット W-96の型番W-96のページです。 型番W-96に関する仕様情報を記載しております。
六角レンチセット W-96のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型加工現場にて使用
4
満足度:4.0
9本セットで1本1本の精度もしっかりしているのに、 この価格はお買い得だと思う。
0人が参考にしています。
製品の添付部品として
5
満足度:5.0
製品(試験機)の添付部品として使用しています。お得意先様で部品交換などが行えるよう添付しています。この商品でなくてもよい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q六角棒レンチで、先端がボールポイントではない標準の物で一般的な物を紹介して欲しい。
A
ホーザン製 型番W-96をご紹介致します。M1.6~M12まで対応した一般的な六角レンチセットです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角レンチセット W-96
六角レンチセット W-91
六角レンチセット W-98
六角棒L形レンチセット W-99
スライド式六角棒レンチセット
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンPBスイスツールズTONE
通常価格1,9005501,56096027,9567,087
通常出荷日2日目3日目3日目3日目1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 3 / 1.5 / 1.271.27~4.82 / 2.5 / 3 / 4 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.273、4、5、6、8、1010 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)100 / 112 / 52 / 58 / 60 / 90 / 80 / 72 / 6552 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 4785(収納時)52 / 58 / 60 / 72 / 65 / 46 / 47 / 34155、175、195、215、245、27096 / 160 / 180 / 225 / 81 / 111 / 127 / 142 / 198
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)12 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 4012 / 14 / 17 / 20 / 13-10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 13-14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト