17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートめがねレンチ(45°) M46

通常単価(税別)
1,4452,640
税込単価
1,5902,904
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ショートタイプのめがねレンチ。【特長】・全長が短く、柄部分の曲がり角度45°。・狭い場所でのボルト・ナ...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

M46-1012の商品イメージ

M46-1012の商品イメージ

M46-1921の商品イメージ

M46-1921の商品イメージ

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
T1
寸法(mm)
T2
寸法(mm)
L
質量(g)
M46-5.5075.5×710.011.55.05.510420
M46-08098×913.014.55.56.010520
M46-08108×1013.015.55.56.510820
M46-101210×1215.518.06.57.511535
M46-111311×1316.519.07.07.511540
M46-121412×1418.021.07.58.513055
M46-141714×1721.025.58.59.514780
M46-192119×2128.030.010.511.5175150

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

目指せ工具マスターへの道 めがねレンチ編
めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。

1. 形状

めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

2. 角度
めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。

3. 長さ

ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。

4. その他

打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。

めがねレンチの使い方

作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

対辺寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
105
8×9
8×9
5.5
6.0
4953488044348
331-6980
13
14.5
5.5
6
20
1個
108
8×10
8×10
5.5
6.5
4953488044355
331-6998
13
15.5
5.5
6.5
20
1個
104
5.5×7
5.5×7
5.0
5.5
4953488044331
331-7056
10
11.5
5
5.5
20
1個
114
10×12
10×12
6.5
7.5
4953488044362
331-7005
15.5
18
6.5
7.5
35
1個
115
11×13
11×13
7.0
7.5
4953488044379
331-7013
16.5
19
7
7.5
40
1個
130
12×14
12×14
7.5
8.5
4953488044386
331-7021
18
21
7.5
8.5
55
1個
145
14×17
14×17
8.5
9.5
4953488044393
331-7030
21
25.5
8.5
9.5
80
1個
175
19×21
19×21
10.5
11.5
4953488044409
331-7048
28
30
10.5
11.5
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470
( 1,617 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,445
( 1,590 )
5日目
1,505
( 1,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
5日目
1,580
( 1,738 )
5日目
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
5日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプのめがねレンチ。
【特長】
・全長が短く、柄部分の曲がり角度45°。
・狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートめがねレンチ(45°) M46のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
TONEのこのシリーズは梨地が綺麗で手に良くなじみ気に入っています。 あとは、面接触になるとさらに良いのですが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートめがねレンチ(45°) M46
ショートめがねレンチセット(45°) M465
ロングめがねレンチ(45°)
45°ロングめがねレンチセット
ロングめがねレンチ(45°) MB45
ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44
メーカーTONETONETONEKTC(京都機械工具)TONETONE
通常価格1,445-5,9681,445 -14,496 -2,140 -1,445 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜5日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)454545454545×10
単品・セット区分単品セット品単品セット品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング