17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUSスパナ

通常単価(税別)
3,2206,080特別価格
税込単価
3,5426,688特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

サビに強く、強度を追求したステンレス両口スパナ。【特長】・ステンレス製ボルト・ナットの作業に最適。・材...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    析出硬化系ステンレス
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる」作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

規格表

型番二面幅寸法
S1×S2
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
L1W1L2W2LT
SS-5.5075.5×77.013.08.516.01003.818
SS-08108×109.518.012.022.01205.537
SS-111311×1313.024.015.028.81356.065
SS-121412×1414.026.516.030.51406.580
SS-171917×1920.037.022.041.01858.0171
SS-222422×2425.548.027.551.02269.5315

外形図

スパナの寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 工具は磁性を帯びます。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • SUSツールは非磁性ではありません。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
120
8×10
5.5
4953488253535
389-3880
18
22
37
1個
185
17×19
8
4953488253566
389-3910
37
41
171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
5日目
6,0805,793
( 6,372 )
5日目

詳細情報

基本情報

サビに強く、強度を追求したステンレス両口スパナ。
【特長】
・ステンレス製ボルト・ナットの作業に最適。
・材質:析出硬化系ステンレスを採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント。
・防水工事・水道工事その他ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSスパナ
SUSコンビネーションスパナ SMS
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
板スパナセット(両口スパナ)
片口めがねスパナ
スパナ(両口スパナ) SSWシリーズ
メーカーTONETONETONEホーザン三木ネツレンSK-11
通常価格3,220-3,870 -29,899920954 -801 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目2日目1日目3日目〜
種類両口スパナコンビネーションコンビネーション両口スパナ片口めがね両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品セット品セット品単品単品
材質析出硬化系ステンレス析出硬化系ステンレスチタン合金製---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング