ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヤスリセット K-150

通常単価(税別)
12,605
税込単価
13,866
通常出荷日:3日目

高硬度、高耐久性で目詰りも大幅に削減できるヤスリ。【特長】・ハードクロムメッキを施している為、切削粉の...

詳細を確認

型番:

K-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-150の仕様・寸法情報

組種類
5本組
単品/パック/セット
セット
全長(mm)
185
目の種類
上目58
重量(g)
130
仕様
高硬度、高耐久性で目詰まりも大幅に削減

型番リスト

表示件数
型番
K-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,605
( 13,866 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度、高耐久性で目詰りも大幅に削減できるヤスリ。
【特長】
・ハードクロムメッキを施している為、切削粉のはく離性に優れる。
・目詰りしにくく、シャープな切れ味が持続。
・硬度が高く硬質材まで使用可能。
・耐錆・耐食性に優れ、多湿環境での劣化が少なく、従来の鉄工ヤスリの3~6倍の耐久性。
・縫製ケース入り。
【用途】
・プラスチック・木材・アルミなどの軟質材から鋼材・ステンレス・陶器などの硬質材まで使用可能。

商品情報

ヤスリセット

ヤスリセット K-150:関連画像

ヤスリセット参考図

ヤスリセット K-150:関連画像

ヤスリセット拡大図

形状と用途

形状
Shape
用途
Use

Round
丸穴の仕上げなど
Finishing round holes
半丸
Half-round
曲内面、すみの仕上げなど
Finishing curved surfaces and corners

Hand
平面の仕上げなど
Finishing flat surfaces
三角
Triangular
直角より小さい角を持つ二面の仕上げなど
Finishing surfaces which cross the acute angle

Square
直交する二面の仕上げなど
Finishing surfaces which cross right-angled

使用上の注意

  • 電気が流れている個所には使用しないでください。
  • 作業時は安全メガネを着用してください。

製品仕様

ヤスリ目 上目58
全長 185mm
入数 5本組
硬度 HRC67
ケース寸法 60(W)×210(H)mm
重量 130g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤスリセット K-150の型番K-150のページです。 型番K-150に関する仕様情報を記載しております。
ヤスリセット K-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリセット K-150
ヤスリセット K-216
ステンレス用ヤスリ 5本型
組ヤスリ 各種形状
ヤスリセット 3種セット BP入り
リフラー 刀刃(コテ)
メーカーホーザンホーザンツボサントラスコ中山ツボサンバローベ
通常価格12,6057,6602,300962 -2,3818,578
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜4日目5日目
組種類5本組5本組5本組5本組--
単品/パック/セットセットセット単品単品セット単品
全長(mm)185160----
目の種類上目58-----
重量(g)13060----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング