ツール用品技術窓口
銅製品のバリ取りに使用する軸付ブラシ。【特長】・金属の清掃などに使用。【用途】・メッキ製品の艶出し、木...
詳細を確認銅製品のバリ取りに使用する軸付ブラシ。
【特長】
・金属の清掃などに使用。
【用途】
・メッキ製品の艶出し、木工/プラスティックの艶出しに使用。
・鉄/ステンレス製品のバリ取り、研磨仕上げ、サビ落としなどに使用。

B5EH/B8EH 商品イメージ

B5ES/B8ES 商品イメージ

B14CH/B20CH/B25CH 商品イメージ

B14CS 商品イメージ

B5EH/B8EH 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| B5EH | 5×8×3×36 | 黒毛 | 15,000 |
| B8EH | 8×10×3×36 |

B5ES/B8ES 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| B5ES | 5×8×3×36 | 白毛ソフト | 15,000 |
| B8ES | 8×10×3×36 |

B14CH/B20CH/B25CH 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| B14CH | 14×8×3×36 | 黒毛 | 10,000 |
| B20CH | 20×10×3×30 | ||
| B25CH | 25×15×3×30 |

B14CS 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| B14CS | 14×8×3×36 | 白毛ソフト | 10,000 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

バーテック
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
0通常価格(税別):3,558円~

SUN POWER
真鍮軸付ホイールブラシ SW
5通常価格(税別):1,312円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

ミスミ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
4通常価格(税別):400円

ミニター
C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3
0通常価格(税別):4,124円~

SUN POWER
真鍮軸付カップブラシ SC
5通常価格(税別):1,169円~

日本精密機械工作
リューター 軸付ホイール型ブラシ
5通常価格(税別):1,667円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ステンレス(軸長35mm)
4.5通常価格(税別):1,570円~