17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸付コットンホイール

通常単価(税別)
1,3581,984
税込単価
1,4942,182
通常出荷日:1日目

【特長】・酸化アルミナ含浸タイプ。・鏡面仕上げ加工に最適。・サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しく...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
30
5個
50
5個
80
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
1日目
1,358
( 1,494 )
1日目
1,984
( 2,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸化アルミナ含浸タイプ。
・鏡面仕上げ加工に最適。
・サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなる。
【用途】
・フェルトディスク前の仕上げ研磨に。

商品情報

軸付コットンホイールの詳細

軸付コットンホイール 商品イメージ

軸付コットンホイール 商品イメージ

拡大イメージ

拡大イメージ

製品仕様

型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径×軸長
MAX
min-1
UFCK302530×25×6×4010,000
UFCK502550×25×6×356,100
UFCK802580×25×6×373,800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付コットンホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付コットンホイール
軸付ナイロンホイール
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付ネルホイール
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
ユニロン軸付ホイール
メーカー柳瀬ムラコトラスコ中山柳瀬トラスコ中山柳瀬
通常価格1,358-1,243 -4,478 -921 -4,287 -1,052 -
通常出荷日1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
用途磨き研磨研磨磨き磨き研磨
種類バフホイールホイールバフバフホイール
材質コットン(綿・ネル・錦糸)ナイロン系ナイロン系コットン(綿・ネル・錦糸)サイザル・麻ナイロン系
幅(mm)252525252525
軸径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング