ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロータリーバー 4TBW

通常単価(税別)
2,682
税込単価
2,950
通常出荷日:1日目

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。【特長】・超硬製の高速カッター。・刃径が軸径と同...

詳細を確認

型番:

5123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5123の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
コーン先切型
シャンク材質
オール超硬
トラスココード
143-4446
最高使用回転数(RPM)
65000
入数(本・個)
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682
( 2,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。
【特長】
・超硬製の高速カッター。
・刃径が軸径と同じか、細いタイプのため、高速回転に対応。
・スパイラル刃の為、切削面が整いきれいな加工ができる。
・緩やかな曲線を描く先端の為、使える場面が広く汎用性の高いバー。
【用途】
・主に鉄などの金属の面取り、バリ取り、切削に。

商品情報

ロータリーバー 4TBWの仕様

ロータリーバー 4TBW(5123)の外観

ロータリーバー 4TBW(5123)の外観

  • 最高回転数:65,000rpm
  • パッケージ重量:6g
  • パッケージ寸法:50×10×10mm
ロータリーバー 4TBW(5123)の寸法図

ロータリーバー 4TBW(5123)の寸法図

  • 軸径3mm
  • 全長38.4mm
  • 刃長6mm

適用機種

  • ULight
  • MSG-3BSPlus
  • MAG-121Plus
  • MAG-091N

開発秘話

 

MSG-3BSPlusに使用できる最高使用回転数を確保し、なおかつ使いやすい形状の超硬バーをご提供するラインナップをご用意しています。
UHTでは6種類の超硬ローターリーバーをご用意していますが、すべて定番と言える形状になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバー 4TBWの型番5123のページです。 型番5123に関する仕様情報を記載しております。
ロータリーバー 4TBWのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QUHT以外のグラインダーに使用できますか?
A
UHTではマッチングテストを行っていないため回答はできません。本製品は最高回転数65,000rpm以下で使用する先端工具となっていますので、それを守ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーバー 4TBW
ロータリーバー 4NBW
ロータリーバー 4SBW
ロータリーバー 4PBW
ロータリーバー 4UCW
ロータリーバー 4QBW
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格2,6822,6822,6272,5432,6542,682
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット
形状コーン先切型シリンダー型先丸木型シリンダー先丸型コーン先切型ボール型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
トラスココード143-4446143-4471143-4438143-4462143-4420143-4454

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング