ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロータリーバー 4NBW

通常単価(税別)
2,682
税込単価
2,950
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。【特長】・スパイラル刃の為、切削面が整いきれいな...

詳細を確認

型番:

5126
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5126の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
シリンダー型
シャンク材質
オール超硬
トラスココード
143-4471
最高使用回転数(RPM)
65000
入数(本・個)
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,682
( 2,950 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄などの金属をマイクログラインダーで切削する先端工具。
【特長】
・スパイラル刃の為、切削面が整いきれいな加工ができる。
・円筒状の刃の為、面取り加工に向いている。
・刃径が軸径と同じか、細いタイプのため、高速回転に対応。
・超硬製の高速カッター。
【用途】
・主に鉄などの金属の面取り、バリ取り、切削に。

商品情報

ロータリーバー 4NBWの仕様

ロータリーバー 4NBW(5126)の外観

ロータリーバー 4NBW(5126)の外観

  • 最高回転数:65,000rpm
  • パッケージ重量:6g
  • パッケージ寸法:50×10×10mm
ロータリーバー 4NBW(5126)の寸法図

ロータリーバー 4NBW(5126)の寸法図

  • 軸径3mm
  • 全長39mm
  • 刃長14mm

適用機種

  • ULight
  • MSG-3BSPlus
  • MAG-121Plus
  • MAG-091N

開発秘話

 

MSG-3BSPlusに使用できる最高使用回転数を確保し、なおかつ使いやすい形状の超硬バーをご提供するラインナップをご用意しています。
UHTでは6種類の超硬ローターリーバーをご用意していますが、すべて定番と言える形状になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーバー 4NBWの型番5126のページです。 型番5126に関する仕様情報を記載しております。
ロータリーバー 4NBWのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属研磨
5
満足度:5.0
金属の不要部を削りたい時に使用。少しの力で押し当てた時に威力を発揮。削れる削れる。ものの数秒で無くなっちゃった。バーの耐...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUHT以外のグラインダーに使用できますか?
A
UHTではマッチングテストを行っていないため回答はできません。本製品は最高回転数65,000rpm以下で使用する先端工具となっていますので、それを守ってご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーバー 4NBW
ロータリーバー 4SBW
ロータリーバー 4PBW
ロータリーバー 4UCW
ロータリーバー 4TBW
ロータリーバー 4QBW
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格2,6822,6272,5432,6542,6822,682
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mm
刃先形状スパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカットスパイラルカット
形状シリンダー型先丸木型シリンダー先丸型コーン先切型コーン先切型ボール型
シャンク材質オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬オール超硬
トラスココード143-4471143-4438143-4462143-4420143-4446143-4454

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト