ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アジャストホルダー

通常単価(税別)
6,6016,348
税込単価
7,2616,983
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、...

詳細を確認

型番:

P7003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P7003の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー
軸径(mm)
3
全長(mm)
45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P7003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6016,348
( 6,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適しています。
・スティック砥石や軸付工具が使用出来ます

商品情報

外形図

アジャストホルダー 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストホルダーの型番P7003のページです。 型番P7003に関する仕様情報を記載しております。
アジャストホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストホルダー
リューター レシプロ用工具 チップホルダー
強力ドレッサーホルダ専用替刃(箱入)
軸長マンドレール
マンドレール ステンレス製
リューター ウッドラッピングスティック
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山柳瀬ナカニシ日本精密機械工作
通常価格6,6011,770 -1,4806,800 -3,0411,720 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
商品タイプホルダーホルダー付属品マンドレールマンドレール付属品
軸径(mm)3-----
全長(mm)45-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

砥石関連用品カテゴリの売れ筋ランキング