ツール用品技術窓口
新開発の発砲ウレタンフォームにより、従来大変だったアルミ系素材の鏡面仕上げも容易に!【特長】・研磨剤用...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,296円6,031円 ( 6,634円 ) | 30日目 |
6,117円 ( 6,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,557円5,634円 ( 6,197円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,831円6,031円 ( 6,634円 ) | 19日目 |
新開発の発砲ウレタンフォームにより、従来大変だったアルミ系素材の鏡面仕上げも容易に!
【特長】
・研磨剤用に配合開発したウレタンフォームボンドを使用
・多数の気泡により目詰まりを防止し、スクラッチの残らない、高レベルの研磨面を実現しました
・特にアルミ系、銅系素材には、従来のバフ研磨の作業効率の向上と大幅な作業環境の改善を実現しました
・また、一般鋼材やステンレス等にも、バフ目の残らない研磨面が可能です
・また、従来の"ダイワラビン"よりさらにソフトな感触になり、曲面部等でも軽作業で行えます
・乾式、湿式ともに使用できます
砥石の理想は「切れて」、「磨けて」、「気持ちがいい」
ダイワラビンはゴム砥石です。
ゴム砥石の特徴の「ゴム弾性」に加え、
独自開発の特殊砥粒(CMタイプ)やゴム設計で
ゴム砥石の可能性を広げ、「ゴム砥石といえば"ダイワラビン"」
という高い評価をいただいております。

「ゴム砥石は磨き用」というイメージを変えた切れ味の良さがダイワラビンの最大の特徴です。
⇒鋳造金型の直彫加工面、SUS、耐熱合金等難削材の切削目、クランクシャフトなど鋳造品のバリ、
超硬まで研削、切削加工の加工目を除去した量産加工を可能にします
⇒バリ処理で安定した量産加工を可能にします
⇒耐久性、目詰まり性の良さと相まって自動化には最適です


"ダイワラビン"は弾性ゴム砥石です。
使用限度回転数以下で使用してください。
(製品包装の箱、または同封の製品表示赤ラベルが貼り付けのシールに記載しています)
誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または
重傷をまねく恐れがあります。
この他、下記の砥石使用、保管の際の一般的厳守事項をお守り下さい。
小分けする際には、使用限度回転数の明示と、製品に同封の安全手引きを
作業者に渡し、熟知していただいてからご利用ください。
1969年創業以来製造しているゴム砥石”DAIWA RABIN”はゴム砥石でありながらHRC60以上の鋼材の加工目を除去し、ドレス無しで使用できます。
そのため鍛造からプレス、鋳造・ダイカスト、アルミ、ガラス、ゴム、プラスチック金型まで、あらゆる金型に使用されており、金型磨きのゴム砥石の代名詞と言われております。
弾性ゴム砥石“DAIWA RABIN”の製造は特殊な工程があり職人技が欠かせません。
自動化しにくく、固有ノウハウも必要になり、多くのお客様の声をもとに商品改良を続け、現在も変わることなく国内はもとより海外でもお使い頂いております。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本精密機械工作
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
5通常価格(税別):2,860円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
4.3通常価格(税別):182円

ミスミ
軸付砥石 WA砥粒
4.4通常価格(税別):1,564円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):3,058円~

エフエスケー
MAシリーズ A(ネズミ) ビトリファイド
5通常価格(税別):4,693円~

トラスコ中山
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
4通常価格(税別):2,021円~

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~