17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ダイヤフィルムシート

通常単価(税別)
2,0063,412
税込単価
2,2073,753
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適。・フィルムベースのレジンボンドタイプ。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
800
1個
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,412
( 3,753 )
2日目
2,006
( 2,207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適。
・フィルムベースのレジンボンドタイプ。
・裏面は両面テープ加工。
・加工精度の高い作業に適している。

商品情報

ダイヤフィルムシートの詳細

ダイヤフィルムシート 商品イメージ

ダイヤフィルムシート 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

型番サイズタイプ粒度
KSF-1012100×100両面テープ式#400
KSF-1014#800
KSF-1015#1000
KSF-1017#1500
KSF-1020#3000

ダイヤフィルムシートの寸法

 

(単位:mm)

 

ダイヤフィルムシート 寸法図

ダイヤフィルムシート 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフィルムシートのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金型パンチのラッピング仕上げに使用
3
満足度:3.0
材質がSKD11(HRC60°)くらいだと想像以上に削れるので注意が必要。一方、超硬の仕上げには丁度良かった
0人が参考にしています。
研磨用
4
満足度:4.0
金型用の部品を研磨するために使用しています。以前から継続して使用していて使い心地も良く、商品自体も良いものだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフィルムシート
ラッピングフィルムシート 230×280mm
精密研磨フィルムシート
ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ
ラッピングフィルム研磨剤
ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ
メーカー柳瀬柳瀬理研コランダムナカニシトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,006-360 -2,712 -5,000 -3,0001,400
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
幅(mm)100230228100230115
長さ(mm)100280280100280140
砥粒DAWADAA / WA
形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状シート形状
使用方法手研磨手研磨----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング