17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

研磨布 228×280mm【1~50個入り】

通常単価(税別)
2049,090
税込単価
2249,999
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適したシート研磨材。【特長】・柔軟性に富みソフトな仕上がり面...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

箱売り/バラ売り

最小発注数量
30
箱売り
50個
40
箱売り
1パック

50個入り

50
箱売り
1パック

50個入り

60
箱売り
1パック

50個入り

80
箱売り
1パック

50個入り

100
箱売り
1パック

50個入り

120
箱売り
1パック

50個入り

150
箱売り
1パック

50個入り

180
箱売り
1パック

50個入り

320
箱売り
1パック

50個入り

400
箱売り
1パック

50個入り

600
箱売り
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
1日目
9,090
( 9,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,714
( 9,585 )
4日目
6,243
( 6,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,493
( 8,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,309
( 8,040 )
4日目
7,309
( 8,040 )
4日目
7,236
( 7,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,236
( 7,960 )
4日目
7,309
( 8,040 )
4日目
7,236
( 7,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,960
( 8,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適したシート研磨材。
【特長】
・柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られ、接着剤ににかわを使用しているため耐水性がない。
・布やすりとして、基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来る。
・研磨布紙のなかで最もポピュラーで、金属・非鉄金属・木工・その他の研磨に幅広い用途をもち、主として手作業及びオービタルサンダ等で使います。
【用途】
・金属研磨作業などに最適。

商品仕様

製品仕様

寸法24303640506080100120150180220240280320400500600
228X280----

開発秘話

 

コーポレートブランド「地球印」の意味は、世界のお客様に満足していただける製品とサービスを提供し続けることにより、豊かな社会の実現に貢献したいという思いが込められています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨布 228×280mmのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
旋盤加工の仕上げ
5
満足度:5.0
旋盤加工の仕上げに使用しました。 焼き入れ後の焼き色を落とすのに使用しました。
0人が参考にしています。
機械部品の清掃用
5
満足度:5.0
錆ついた機械部品のメンテナンス用に使用しています。種類が豊富です。、手で真っすぐ引き裂く事ができるのが良いです。丈夫なの...もっと読む
0人が参考にしています。
研磨
5
満足度:5.0
品質が良いです。 他の物と比べて少しだけ高いですが 量もたくさん入ってるので助かります。
0人が参考にしています。
金型の磨き
4
満足度:4.0
1枚当たりの金額が他社より安いが、粒はしっかりしており、 他社製品の番数より若干粗い気がする。
0人が参考にしています。
旋盤での仕上げ研磨
5
満足度:5.0
旋盤の最終仕上げで使っています。 使いやすく、問題はありません。 少量で購入出来るのも助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水をつけて使う事はできますか?
A
接着剤ににかわを使用しているため、耐水性はありません。
Q研磨布のサイズ大きさは?
A
228mmX280mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨布 228×280mm
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
研磨布シートペーパー
研磨布シート METABRIT
研磨布シート NASS
研磨布シート NAH
メーカー理研コランダムノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業ノリタケコーテッドアブレーシブ三共理化学光陽社
通常価格204-3,883 -5,200 -4,683 -6,825 -180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布研磨布
幅(mm)228230230228230230
長さ(mm)280280280280280280
砥粒AAAAAA
基材平織り Jw 綿布平織綿布平織綿布
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング