17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ユニTOP15タイプ 100×15mm

通常単価(税別)
754909
税込単価
8291,000
通常出荷日:1日目~6日目

バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい ディスク。【特長】・豊富な砥粒を用意。・3種...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

粒度(#)

砥粒

砥粒詳細

最小発注数量
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
40
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
60
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
80
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
100
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
120
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
150
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
180
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
240
-
アランダム(A)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / ガラス[◎]
60
-
シリコンカーバイト
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / ガラス[◎]
80
-
シリコンカーバイト
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / ガラス[◎]
120
-
シリコンカーバイト
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / ガラス[◎]
180
-
シリコンカーバイト
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
40
Z
ジルコニア(Z)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
60
Z
ジルコニア(Z)
10個
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[○]
80
Z
ジルコニア(Z)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
6日目
790
( 869 )
6日目
755
( 831 )
6日目
754
( 829 )
6日目
755
( 831 )
6日目
885
( 974 )
6日目
754
( 829 )
6日目
754
( 829 )
6日目
872
( 959 )
5日目
909
( 1,000 )
5日目
909
( 1,000 )
6日目
909
( 1,000 )
5日目
831
( 914 )
6日目
831
( 914 )
4日目
757
( 833 )
1日目

詳細情報

基本情報

バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい ディスク。
【特長】
・豊富な砥粒を用意。
・3種類の砥材を用意。
・ペーパーの長さが15mm。
【用途】
・金属を始め、石材/ガラスへの対応に使用。

商品情報

ユニTOP15タイプ 100×15mmの詳細

ユニTOP15タイプ 100×15mm 商品イメージ

ユニTOP15タイプ 100×15mm 商品イメージ

100mm 商品イメージ

100mm 商品イメージ

ユニTOP15タイプ 100×15mm パッケージ

ユニTOP15タイプ 100×15mm パッケージ

ユニTOP15タイプ 100×15mmの仕様

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#150#180#240#320#400
100ATOP100A3TOP100A4TOP100A5TOP100A6TOP100A7TOP100A8TOP100A9TOP100A10TOP100A11TOP100A1213,000
ZTOP100Z3TOP100Z4TOP100Z5TOP100Z6TOP100Z7-----
CTOP100C3TOP100C4TOP100C5TOP100C6TOP100C7-TOP100C9TOP100C10-TOP100C12
  • ※ φ100(直径100mm)は15穴。
  • ※ A アルミナ砥材
  • ※ Z ジルコニア砥材
  • ※ C シリコンカーバイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニTOP15タイプ 100×15mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニTOP15タイプ 100×15mm
GPディスク Sタイプ 100×15mm
ビートップ 100×15mm
ユニロンディスク(S/M) 100×15mm
TOPディスク 外径100mm
SG ヤナセTOP 100パイ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格754-724 -189 -1,141 -653 -626 -
通常出荷日1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
最高使用回転数13000min-113000min-113000min-18000min-113000min-113000min-1
入数(枚)101015510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング