ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

たこブラシ TBM10-100

たこブラシ TBM10-100 TBM10-100
通常単価(税別)
3,351
税込単価
3,686
通常出荷日:1日目

色々な用途に使用できるたこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線。【特長】・ワイヤーロープが1ブロック...

詳細を確認

型番:

TBM10-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBM10-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
毛材
スチール線
外径(mm)
100
取り付け部
ねじ
ねじ径
M10(P1.5)
トラスココード
332-2777
入り数(枚)
1
最高回転数(min-1)
12000

型番リスト

表示件数
型番
TBM10-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,351
( 3,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

色々な用途に使用できるたこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線。
【特長】
・ワイヤーロープが1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少ない仕様。
・全体で弾性があり、手元への振動がなく疲れにくい仕様。
・植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定。
・ワイヤーの切損が少ないカップブラシ。
【用途】
・錆落とし/塗装はがしに使用。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線の詳細

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 商品イメージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 商品イメージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 拡大イメージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 拡大イメージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 パッケージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線 パッケージ

たこブラシ 100×M10×P1.5 鋼線の仕様

型番サイズ(mm)MAX
min-1
外径ネジ径金具径線種毛丈
TBM10-100100M10×P1.560鋼線φ0.3(直径0.3mm)2512,000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

たこブラシ TBM10-100の型番TBM10-100のページです。 型番TBM10-100に関する仕様情報を記載しております。
たこブラシ TBM10-100のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カップブラシから切り替え
5
満足度:5.0
鉄製の部品の塗装剥がしや錆び落としに、このたこブラシ(TBM10-100)をグラインダーに取り付けて使用しています。以前...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たこブラシ TBM10-100
カップブラシ
真鍮カップブラシ
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 EKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 VKC
ノット型(ヒネリ)カップブラシ 電動用 SRA
メーカー柳瀬マキタSUN POWERバーテックバーテックバーテック
通常価格3,3512,7692,2266,4926,534 -9,777
通常出荷日1日目3日目5日目4日目5日目3日目
商品タイプカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシカップ型ブラシ
毛材スチール線スチール線真鍮線研磨剤入りナイロン線スチール線スチール線
外径(mm)1006075707070
取り付け部ねじねじねじねじねじねじ
ねじ径M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)M10(P1.5)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング