ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フェルトディスクS【5個入り】

通常単価(税別)
9,7038,408
税込単価
10,6739,249
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・青棒や白棒(別売)を併用することで、金属が鏡面に仕上がります・軟らかい材質や薄い形状のワーク...

詳細を確認

型番:

FUD10015S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

FUD10015Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
ステンレス鋼[◎] / アルミニウム[○] / 真鍮[○] / 砲金[○]
外径(mm)
100
厚み(mm)
12
用途
鏡面仕上げ
トラスココード
385-5279
最高使用回転数(rpm)
13000
適合ツール
ディスクグラインダー

型番リスト

表示件数
型番
FUD10015S
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7038,408
( 9,249 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青棒や白棒(別売)を併用することで、金属が鏡面に仕上がります
・軟らかい材質や薄い形状のワークにはS(ソフトタイプ)をお使いください
・作業は低圧・低回転で行うと効果的です
【用途】
・ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
・鏡面研磨

商品情報

おすすめの加工

鏡面仕上げの仕上げにご利用ください。

鏡面仕上げ加工のメリット!

フェルトディスクS:関連画像
  • ・ヘアーライン加工・アルマイト処理前の下地
  • ・光沢度アップによる商品価値の向上
  • ・微小なキズ・くぼみの修正による平滑性の向上

加工方法

ビート除去
フェルトディスクS:関連画像
ならし
フェルトディスクS:関連画像
ツヤ出し(中仕上げ)
フェルトディスクS:関連画像
鏡面仕上げ
フェルトディスクS:関連画像
フェルトディスクS:関連画像

コツ
研削力のある粒度ですばやく研削。ビートの高さが1mm未満であれば、#150での研削でOK!

フェルトディスクS:関連画像

コツ
仕上げ後のスクラッチを防ぐための作業。ビート除去で使用したディスクの粒度×2が目安。

フェルトディスクS:関連画像

コツ
美しい仕上がりへの必須作業。作業時間の短縮にも繋がり、「熱」による「ひずみ」を抑える効果も。対象が薄板の場合、特に有用!

フェルトディスクS:関連画像

コツ
ステンレス・アルミ・クロームメッキには「白棒」、真鍮・鋳・鍛造品・貴金属には「青棒」が最適!

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
テクノディスクA-100

【適正回転数】
回転数は6,000rpm~12,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
テクノディスクA-240

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~5,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
ポリライトディスクL-400

【適正回転数】
回転数は3,000rpm~8,000rpmでご使用ください。

【使用研磨剤】
フェルトディスクS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトディスクSの型番FUD10015Sのページです。 型番FUD10015Sに関する仕様情報を記載しております。
フェルトディスクSのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
金属磨き
4
満足度:4.0
問題ないです。使いやすいフェルトバフです。低回転で使うとよい感じに仕上がります。
0人が参考にしています。
鏡面加工
5
満足度:5.0
ハードで白棒のあとソフト+青棒で仕上げています。低速で力を控えて仕上げると良い感じで完成します。
0人が参考にしています。
磨き用
5
満足度:5.0
金型磨き用に購入しました。価格が安く、消耗品なのでとても助かっています。
0人が参考にしています。
自社でバフ
4
満足度:4.0
自社でバフ用に購入しました。 いろいろ使ってみましたが、 今回のは、良かったようでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトディスクS
サイザルHGバフディスク
スコーライトディスクS
ポリライトディスクS
ベベルディスク フェルト
マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチトラスコ中山イチグチ
通常価格9,70310,2906,7956,851 -9,3156,111 -
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパー研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク
被削材ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金ステンレス鋼 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂
外径(mm)1009010010095100
厚み(mm)121215101025
用途鏡面仕上げサビ取り / 塗装はがし溶接焼け--表面研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング