17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

レヂボンゼット RZ【25個入り】

通常単価(税別)
10,65923,885特別価格
税込単価
11,72526,274特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~29日目一部当日出荷可能

アルミナジルコニア砥粒をベースにした超高性能重研削用オフセットといし。あらゆる金属の研削が可能で、耐磨...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

粒度(#)

硬度(結合度)

商品コード

最小発注数量
100
15
24
P
NRZ 2G100 X 6 X 15Z 24 P
1パック

25個入り

125
22
24
P
NRZ 2G125 X 6 X 22Z 24 P
1パック

25個入り

180
22
24
P
NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 P
1パック

25個入り

180
22
24
M
NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 M
1パック

25個入り

180
22
24
Q
NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 Q
1パック

25個入り

205
22
24
S
NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 S
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,659
( 11,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,84714,028
( 15,431 )
29日目
20,83219,892
( 21,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,83219,892
( 21,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,83219,892
( 21,881 )
6日目
23,885
( 26,274 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミナジルコニア砥粒をベースにした超高性能重研削用オフセットといし。あらゆる金属の研削が可能で、耐磨耗性も平面研削で4倍、角面研削で3倍という画期的な性能を発揮します。高速度の研削作業にはRZ-Kが対応します。

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

レヂボンゼット RZ 性能チャート

選定サポート情報

レヂボンゼット RZ 分布図
レヂボンゼット RZ 対応被削材

注意・禁止事項

安全の手引き

オフセットといし、フレキシブルといし、切断といしを安全にご使用いただくために

 

重要

職場や家庭を問わず、といしを取扱うお客様向けの「安全の手引き」です。
この「安全の手引き」をといしと一緒に作業者の方にお渡しください。
作業者の方は、といしを機械に取り付ける前に必ず「ご使用上の注意」と参考図をご覧ください。
この「安全の手引き」は、お手元に大切に保管してください。

 

注意・禁止事項

といしは、基本にそった使い方をしていただければ安全な工具です。
しかし、誤った使い方や不注意な機械の取扱いをされますと、といしが破壊して事故を招く恐れがあります。
作業中に過度の粉じんを吸うと、呼吸器疾患になることがあります。
防止のために集じんと換気に注意し防じんマスクを使用してください。
  • 安全にご使用いただくために、製造から3年以内にご使用いただくことを推奨いたします。
  • 製造年月の読み方・・・ロットNo.の上4桁に製造年月を表示。

 

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、といしが破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。労働安全衛生規則、研削盤等構造規格、グラインダ安全必携及びこの「安全の手引き」にしたがって正しく使用してください。安全作業のため、以下の基本のルールの「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

 

すべきこと

  • 使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。
  • といしの最高使用周速度(最高使用回転数)以下でご使用ください。
  • 乾式作業にてご使用ください。
  • グラインダのといしカバーを取付けてご使用ください。切断といしの場合はといし半径の1/2以上を覆う切断といし専用カバーをご使用ください。(裏面 図1)
  • フランジは適正な形状のものを使用し、接触面に変形がないか確認してください。切断といしには切断といし専用フランジをご使用ください。
  • といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、ヒズミ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。
  • 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
  • 試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。
  • 作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。
  • 加工物は確実に固定してください。
  • 直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。

 

してはいけないこと

  • といしに表示されている寸法がグラインダの仕様に適合しない場合は使用しないでください。
  • といしの孔径は改造しないでください。
  • といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。
  • 決められた使用面(裏面 図2・3・4)以外は使用しないでください。切断といしの側面は使用しないでください。
  • といしを無理に加工物に押しつけないでください。
  • 切断といしは、ねじらないでください。
  • 外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。
  • といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※参考図及び個別注意事項も必ずお読みください。

 

参考図

といしの取付方法
レヂボンゼット RZ 普通速度用オフセットといし

普通速度用オフセットといし

レヂボンゼット RZ 高速度用オフセットといし

高速度用オフセットといし

※専用パッドが必要です
レヂボンゼット RZ フレキシブルといし

フレキシブルといし

レヂボンゼット ディスクグラインダ用切断といし

ディスクグラインダ用切断といし

レヂボンゼット RZ パッドレスタイプフレキシブルといし

パッドレスタイプフレキシブルといし

注意・禁止事項

オフセットといしとフレキシブルといしの個別注意事項
注)使用面(矢印)と適正使用角度15°~30°を守ってください(図2・図3・図4)

オフセットといし
レヂボンゼット RZ オフセットといし1

注意:普通速度(最高使用周速度72m/s)用オフセットといしには、JIS形フランジをご使用ください。

レヂボンゼット RZ オフセットといし1

注意:高速度(最高使用周速度80m/s)用オフセットといしには、ISO形フランジをご使用ください。

フレキシブルといし
レヂボンゼット RZ フレキシブルといし1

注意:パッドレスタイプを除くフレキシブルといしには専用パッドを必ずご使用ください。

レヂボンゼット RZ フレキシブルといし2

警告:専用パッドを使用しないと、といしの破壊につながります。

ツルーイング(形直し)
変形摩耗が生じたら外周部のツルーイングをしてください。
レヂボンゼット RZ フツルーイング1

フレキシブルといしの場合
・専用パッドが必要です。

レヂボンゼット RZ フツルーイング2

オフセットといし、パッドレスタイプフレキシブルといしの場合

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヂボンゼット RZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヂボンゼット RZ
レヂボンゼット高速度用といし RZ-K
スキルタッチ R-2 CC16
グリーンエースゴールド GA-6
レヂボンスーパーエース高速度用 RSA-K
グリーンエースゴールド GA-50
メーカー日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボン
通常価格10,659-23,9204,870 -7,354 -9777,693
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)663664
最適被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼
砥材ZZCC---
最高使用周速度72m/s80m/s72m/s72m/s80m/s60m/s
補強材(ガラスクロス)(枚)232231
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング