17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセット砥石 A/WA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オフセット砥石 A/WA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BD2570

2021年03月に販売終了となりました。

【特長】
・生材などの一般研削作業にその能力を発揮する標準タイプのオフセット砥石。
・より速くスムーズに切れるように工夫されています。
【用途】
・一般鋼材、炭素鋼(生材)、ステンレスなどの各種金属のビード取り、バリ取りなど。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼
粒度(#)
24
砥材
A/WA
硬度(結合度)
P
最高使用周速度
72m/s
結合剤
BF
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト