17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が78型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)

通常単価(税別)
1,2888,640特別価格
税込単価
1,4179,504特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能な砥石。独自の組紐...

詳細を確認
未確定:候補が78型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

(mm)

最小発注数量
1
1
100
800
1.0
3個
1
1
50
800
1.0
2個
1.5
1.5
100
800
1.5
5個
1.5
1.5
50
800
1.5
1個
2
2
100
800
2.0
1個
2
2
50
800
2.0
1個
3
3
150
800
3
1個
3
3
100
800
3
1個
3
3
50
800
3
1個
2.34
2.34
100
800
2.34
1個
2.34
2.34
50
800
2.34
1個
1
1
100
300
赤茶
1.0
1個
1
1
50
300
赤茶
1.0
1個
1.5
1.5
100
300
赤茶
1.5
1個
1.5
1.5
50
300
赤茶
1.5
1個
2
2
100
300
赤茶
2.0
1個
2
2
50
300
赤茶
2.0
1個
3
3
150
300
赤茶
3
1個
3
3
100
300
赤茶
3
1個
3
3
50
300
赤茶
3
10個
2.34
2.34
100
300
赤茶
2.34
1個
2.34
2.34
50
300
赤茶
2.34
1個
1
1
100
220
1.0
1個
1
1
50
220
1.0
1個
1.5
1.5
100
220
1.5
1個
1.5
1.5
50
220
1.5
1個
2
2
100
220
2.0
1個
2
2
50
220
2.0
1個
3
3
150
220
3
1個
3
3
100
220
3
20個
3
3
50
220
3
10個
6
6
100
220
6
1個
6
6
50
220
6
1個
2.34
2.34
100
220
2.34
1個
2.34
2.34
50
220
2.34
1個
1
1
100
400
オレンジ
1.0
1個
1
1
50
400
オレンジ
1.0
1個
1.5
1.5
100
400
オレンジ
1.5
1個
1.5
1.5
50
400
オレンジ
1.5
1個
2
2
100
400
オレンジ
2.0
3個
2
2
50
400
オレンジ
2.0
1個
3
3
150
400
オレンジ
3
1個
3
3
100
400
オレンジ
3
1個
3
3
50
400
オレンジ
3
1個
2.34
2.34
100
400
オレンジ
2.34
1個
2.34
2.34
50
400
オレンジ
2.34
1個
1
1
100
600
1.0
1個
1
1
50
600
1.0
1個
1.5
1.5
100
600
1.5
1個
1.5
1.5
50
600
1.5
1個
2
2
100
600
2.0
2個
2
2
50
600
2.0
1個
3
3
150
600
3
1個
3
3
100
600
3
1個
3
3
50
600
3
1個
2.34
2.34
100
600
2.34
1個
2.34
2.34
50
600
2.34
1個
1
1
100
1200
1.0
1個
1
1
50
1200
1.0
1個
1.5
1.5
100
1200
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
6日目
3,161
( 3,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
5日目
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,850
( 6,435 )
5日目
2,239
( 2,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,288
( 1,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
6日目
3,838
( 4,222 )
6日目
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
6日目
5,909
( 6,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,239
( 2,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
6日目
1,950
( 2,145 )
5日目
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
5日目
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,921
( 4,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,651
( 2,916 )
7日目
1,443
( 1,587 )
7日目
8,6407,713
( 8,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1843,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
5日目
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
7日目
3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,850
( 6,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,239
( 2,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,288
( 1,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
7日目
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,664
( 2,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
1日目
1,950
( 2,145 )
6日目
5,850
( 6,435 )
5日目
2,239
( 2,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,288
( 1,417 )
7日目
3,838
( 4,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,259
( 3,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,950
( 2,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,226
( 3,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自素材のセラミックファイバーを研磨材に使用し、折れない・割れない・欠けない成形可能な砥石。
独自の組紐構造にすることで切れ刃が全面に出ており先端でも側面でも研磨が可能。
【用途】
・各種成形金型(プラスチック金型、ダイカスト金型、ゴム金型など)の「リブ」「平面」「自由曲面」「ボス」や狭細部の磨きや放電加工後の硬化層除去
・精密部品の微細バリ取り
【適応工具】
・手仕上げ、各種回転工具
【色:粒度】
・赤:#1200相当、白:#1000相当、青:#800相当、黒:#600相当、オレンジ:#400相当、赤茶:#300相当、グレー:#220相当

商品仕様

XEBECマイスターフィニシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒):関連画像

 

XEBECマイスターフィニシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒):関連画像

 

XEBECマイスターフィニシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)のレビュー
4.5平均満足度:4.520件のレビュー
リューターの先につけいて
4
満足度:4.0
リューターの先に付けて、金型や治工具のバリ取り、面取りや仕上げに使用しています。
2人が参考にしています。
アルミのバリ除去
4
満足度:4.0
Φ2#400を購入。 アルミ部品の細かなところに使用してます。 鑢よりも傷になりにくいのが良い。
1人が参考にしています。
金属部品の磨き作業
4
満足度:4.0
先端を砲丸形に追加工して電動リューターに取り付け、幅狭溝の口元のバリ取りに使用しています。
0人が参考にしています。
金型磨き用
4
満足度:4.0
金型の仕上げ磨き用に購入しました。 番手も多様でリーズナブルなので助かりました。
0人が参考にしています。
金型のメンテナンス
4
満足度:4.0
金型のメンテナンスに使っています。色などで粒度が異なっているので、ケアレスミスも防げ、1本から購入できることも非常に助か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ/セラミックファイバースティック砥石
XEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)
油砥石丸
XEBEC耐熱砥石/耐熱セラミックファイバースティック砥石(平形)
メーカージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジー中京研磨ジーベックテクノロジー
通常価格1,288-950 -5,1894,448 -1,307 -1,260 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプセラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石ゴム砥石油砥石セラミックファイバー砥石
形状----
単品/セット単品-----
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング