17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両ドビテール(10号)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

両ドビテール(10号)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S850009

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・10号ドビテール形で金型研削のミゾ研削に使用あれます。
・ピンクの85A砥石を準備しております。
・単結晶砥粒。
・WA砥粒と比較した場合、硬度が高く微細破砕するので砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮。
・従来のピンクアランダムに比べ、さらに高性能。
【用途】
・合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用・精密研削用・工具研削用。
・熱の影響を受け易い鋼の研削に。

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)
60
外径(mm)
180
厚み(mm)
6.4
穴径(mm)
31.75
形状(号)
両ドビテール(10号)
硬度(結合度)
J
最高使用周速度
40m/s
砥粒
85A
結合剤
VBE
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト