17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

精密石定盤
大西測定
箱型定盤(機械仕上),六面加工
ナベヤ
石定盤アングル台セット(JIS00級)
ナベヤ

石定盤アングル台セット(JIS1級)

通常単価(税別)
268,6001,674,500特別価格
税込単価
295,4601,841,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~62日目

石定盤とアングル台がセットになった定盤。【特長】・石定盤の専用台です。・定盤のズレ、脱落は内蔵のレベル...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グラナイト精密石定盤アングル台セットの外観

グラナイト精密石定盤アングル台セットの外観

  • 精密石定盤と専用アングル台とセット。
  • 定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
  • 石定盤の専用台です。
  • 定盤設置時の高さ寸法はおおよそ800mmとなります。
タイプ型番定盤サイズアングル台質量kg
JIS1級GPSA04560-1600×450×100GP04560-SA115
JIS1級GPSA05075-1750×500×125GP05075-SA170
JIS1級GPSA06090-1900×600×125GP06090-SA230
JIS1級GPSA07510-11,000×750×150GP07510-SA377
JIS1級GPSA09018-11,800×900×200GP09018-SA983
JIS1級GPSA10010-11,000×1,000×150GP10010-SA485
JIS1級GPSA10015-11,500×1,000×200GP10015-SA913
JIS1級GPSA10020-12,000×1,000×250GP10020-SA1,506

特許・証明書情報

  • RoHS規制物質 不使用証明書

選定サポート情報

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

(1)目的・用途を確認する

まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためなのか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。

 

試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤

(2)サイズを確認する

搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する

搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(デジタルカタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)

(4)平面度を確認する

定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。

t=C1l+C2

t:全面の平面度の許容差
l:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)

C1・C2:定盤の等級に対する定数

定盤の等級C1C2
00.0032.5
10.0065
20.01210

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

石定盤アングル台セット(JIS1級) 関連画像1
等級JIS規格-0級1級2級--
社内規格00級--A級B級機械仕上
グラナイト精密石定盤---
JIS型精密検査用定盤---
箱型定盤---
(参考)600×600の平面度(μm)2.5510214266

(5)材質から選ぶ

定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。

各定盤の特長

特長鋳鉄製石製
耐摩耗性
耐蝕性
減衰性
平面の修復性
追加工性
反吸着性
温度変化による影響されにくさ

技術情報

■据付
<検査・測定用定盤>

定盤使用面の傾きは検査・測定値の信頼性に影響します。
据付作業ではその傾きを最小限に抑えるためレベル出しを行います。定盤の調整ポイント(調整ねじ、又はレベリングブロックなどで定盤を受ける部位)は主要ポイントと補助ポイントに分けてレベル出しを行います。

主要ポイント(●)

おおよそのレベル出しを行います。(水準器の読みで1目盛を目安)定盤重量を直接受けます。(通常3点受け)

補助ポイント(○)

レベルの微調整、定盤重量の分散を行います。
調整ポイントの考え方はすべての定盤のレベル出しに共通する基本作業です。ここでは検査用定盤とアングル台の据付手順の概要説明をします。

定盤の調整ポイント

石定盤アングル台セット(JIS1級) 技術情報

アングル台付定盤の水準器の配置例

石定盤アングル台セット(JIS1級) 技術情報2

注意・禁止事項

  • ※測定機器等を定盤上に載せた状態での搬送は絶対に行なわないでください。
  • ※石定盤は表面は硬くて脆いため衝撃を与えないよう注意して下さい。また、表面は柔らかい布で空拭きするか、汚れがある場合はアルコールを染み込ませた布で丁寧に拭いて上げて保管して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

定盤用アングル台は指定色の対応はできますか?:
・対応可能です。ただし、都度見積りとさせて頂きます。
定盤用アングル台の高さ寸法は変更できますか?:
・対応可能です。ただし、都度見積りとさせて頂きます。

メーカー紹介

石定盤アングル台セット(JIS1級) ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 平面精度(μm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 質量(kg)

  • アングル台

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 62日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

質量

(kg)

アングル台

最小発注数量
10
600
450
100
115
GP04560-SA
1個
11
750
500
125
170
GP05075-SA
1個
12
900
600
125
230
GP06090-SA
1個
13
1000
750
150
377
GP07510-SA
1個
18
1800
900
200
983
GP09018-SA
1個
14
1000
1000
150
485
GP10010-SA
1個
16
1500
1000
200
913
GP10015-SA
1個
19
2000
1000
250
1506
GP10020-SA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268,600
( 295,460 )
62日目
316,200
( 347,820 )
62日目
446,250431,925
( 475,118 )
4日目
531,250514,196
( 565,616 )
2日目
1,394,000
( 1,533,400 )
62日目
709,750
( 780,725 )
62日目
1,156,000
( 1,271,600 )
62日目
1,674,500
( 1,841,950 )
62日目

詳細情報

基本情報

石定盤とアングル台がセットになった定盤。
【特長】
・石定盤の専用台です。
・定盤のズレ、脱落は内蔵のレベルジャッキにより最小に抑えます。
・定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
・内蔵のレベルジャッキにより定盤レベルの微調整が可能。
・精密石定盤と専用アングル台とセットにしてお求めやすくしました。
・定盤設置時の高さ寸法はおおよそ800㎜となります。
【用途】
・検査、測定に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤アングル台セット(JIS1級)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJIS1級以外に等級はありますか?
A
JIS0級、00級があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤アングル台セット(JIS1級)
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
精密グラナイト定盤(JIS 1級)
精密グラナイト定盤(JIS 0級)
精密石碇盤(JIS 0級相当)
メーカーナベヤナベヤナベヤエスコエスコエスコ
通常価格268,600-54,825 -66,725 -24,670 -27,990 -26,420 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目1日目〜
商品タイプ定盤+定盤台セット石定盤石定盤石定盤石定盤石定盤
等級1級1級0級1級0級0級
材質みかげ石みかげ石みかげ石自然石(黒御影石)自然石(黒御影石)花崗岩
本体/オプション本体本体本体---
詳細タイプセット品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング