17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラナイト精密石定盤(JIS00級)

通常単価(税別)
83,3002,031,500
税込単価
91,6302,234,650
通常出荷日:2日目~62日目

検査用の精密石定盤。【特長】・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。・耐食性に優れ...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 外観図
  • 精度・剛性ともにJIS規格(JIS B7513)相当品です。
  • 鋳鉄製の定盤と比較して耐摩耗性、耐蝕性、温度変化の影響が少なく測定作業に優れた定盤です。
  • 傷をつけた時に、周辺部の盛り上がりがありません。
  • 定盤の底面には別売りのアングル台のレベルジャッキ用の受け座を取り付けています。
    別売りの専用アングル台と合わせてご使用いただくと調整ポイントが簡単に確認でき、レベル調整が素早くできます。

規格表

型番A×B×CDEFG許容荷重kN質量kg
GP03030-00300×300×75----0.820
GP03045-00450×300×75----0.830
GP04560-00600×450×1003154201030279
GP05075-00750×500×12535052510302.5136
GP06060-00600×600×12542042010302.5131
GP06090-00900×600×12542063010302.5196
GP07510-001,000×750×15052570010304.5327
GP09018-001,800×900×2006301,26010505.6940
GP10010-001,000×1,000×15070070010306.3435
GP10015-001,500×1,000×2007001,05010508870
GP10020-002,000×1,000×2507001,400105091,450

外形図

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■据付について

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 使用方法
 

据付例

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 使用例

選定サポート情報

■製品ラインナップ

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 選定サポート1
グラナイト精密石定盤(JIS00級) 選定サポート2

技術情報

■使用面の仕上

●機械仕上
工作機械によりフライス仕上、又はヘール仕上を行い、いずれも同等の面粗さの仕上がりとなります。(面粗さ3.2 ~ 6.3Ra)
・フライス仕上:回転運動による切削加工
・ヘール仕上:直線運動による切削加工
また、溝加工や穴加工も機械加工で対応できます。
●きさげ仕上
工作機械による加工面に対してさらに高い精度の仕上面を得るために行われる手作業です。
定盤、測定機器でもこの仕上は用いられており等級の高い精度を確保しています。
きさげ面は測定機器とのリンキング(密着)作用を低減させる効果もあります。
グラナイト精密石定盤(JIS00級) きさげ仕上品

きさげ仕上品

■剛性

定盤の剛性はその材質と構造で決まります。定盤の高さ、肉厚、リブの配置、形状は剛性に影響します。精密定盤(JIS B 7513)では剛性の定義が以下のとおり明記されています。
「定盤使用面の中央に荷重を加えたとき、負荷部分のたわみが200Nにつき1μmを超えないような剛性をもつこと」
ナベヤ製定盤の剛性とJIS規格の位置づけを剛性分布図に示します。(試験用定盤は評価が異なります)
グラナイト精密石定盤(JIS00級) 剛性1

定盤内部構造の一例

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 剛性2

各定盤の剛性の違い

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 剛性3

剛性解析例

■許容荷重

定盤に載荷する場合、その目安として許容荷重の記載をしています。各定盤の許容荷重は下表の条件に基づき算出していますので載荷時の参考にしてください。試験用定盤は多点拘束のため算出方法も異なります。
(許容荷重と耐荷重は同意語としています。)
※許容荷重は平面度を保証するものではありません。

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 許容荷重
 

■定盤とは

一般的には機械部品の加工、組立ておよび検査における基準平面として用いられます。形状は長方形または正方形の表面をもち、その平面は機械加工、きさげまたはラップ仕上によって正しい平面に仕上られています。近年、その用途は車輌等の様々な試験に応じるべく多機能な要求が求められています。

 

■定盤の選定

定盤は使用目的や用途にあわせて様々な種類がございます。ここでは定盤を選定する上で押さえておきたいポイントを紹介します。

(1)目的・用途を確認する
まず最初に定盤を何に使用するのか目的や用途を明確にする必要がございます。
検査を行うのためか、測定や工作など汎用的な使い方をしたいのか明確にすることで定盤の選定ができます。
試験用防振定盤・試験用定盤・レール型定盤
検査・測定用JIS型精密検査用定盤・グラナイト精密石定盤・箱型定盤
工作・組立用箱型定盤・工作用定盤・板金用タタキ定盤
(2)サイズを確認する
搭載物の寸法から必要な定盤のサイズを検討します。搭載物が大きい場合や大きな面積を有する場合は定盤を複数枚並べて使用することもご検討ください。

(3)許容荷重を確認する
搭載物の重量が定盤の許容荷重以内か確認ください。許容荷重を超える場合は定盤のサイズを大きくし、より許容荷重が高い定盤を選定するなどご検討ください。
(カタログ上の許容荷重と耐荷重は同意語としています。また許容荷重は平面度を保証するものではございません。)
グラナイト精密石定盤(JIS00級) 性能試験情報1

事前に搭載物の重量の把握が必要

(4)平面度を確認する
定盤の「平面度」は測定値の信用性に影響します。特に検査・測定用定盤の場合は平面度が目的の精度かどうか確認が必要です。
t = C1L+ C2
t :全面の平面度の許容差
L:最も近い上の100mm に丸めた定盤の対角線の呼び長さ(mm)
C1・C2:定盤の等級に対する定数
●平面度
使用面を幾何学的に正しい平行二平面で挟んだとき、平行二平面の間隔が最小となる間隔の寸法で表す。
(JIS B 7513)
グラナイト精密石定盤(JIS00級) 等級

※対角線の長さは、最も近い上の100mmに丸めた値。0・00級は0.5μm、1級は1μmに近い方の値に丸めてあります。

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 平面度

平面度のイメージ

グラナイト精密石定盤(JIS00級) 等級2
 
(5)材質から選ぶ
定盤は一般的に鋳鉄製と石製が多く用いられています。
鋳鉄製は落下などの衝撃に強いため、搭載物やジグの固定を行う、定盤の移動がある、搭載物を設置の際に強い衝撃が予想される場合におすすめです。
また、鋳鉄製は石製と比較し、安価に追加工することができます。石製はより高い精度、耐摩耗性、温度変化の影響がされにくいなど測定作業に優れた定盤です。ただし衝撃荷重に弱いため細心の注意が必要です。
グラナイト精密石定盤(JIS00級) 特長1

各定盤の特長

 

■据付

●検査・測定用定盤

定盤使用面の傾きは検査・測定値の信頼性に影響します。
据付作業ではその傾きを最小限に抑えるためレベル出しを行います。定盤の調整ポイント(調整ねじ、又はレベリングブロックなどで定盤を受ける部位)は主要ポイントと補助ポイントに分けてレベル出しを行います。

主要ポイント(●)

おおよそのレベル出しを行います。(水準器の読みで1 目盛を目安)定盤重量を直接受けます。(通常3 点受け)

補助ポイント(○)

レベルの微調整、定盤重量の分散を行います。
調整ポイントの考え方はすべての定盤のレベル出しに共通する基本作業です。ここでは検査用定盤とアングル台の据付手順の概要説明をします。

概要説明

作業作業手順必要機器
アングル台設置定位置へ設置
(1)水準器の配置、読み⇒(2)フットジャッキ調整⇒(3)水準器移動
おおよそのレベル出しを行う
ホイスト、クレーンなど
土木用水準器
スパナ等
定盤設置定位置へ設置(調整ポイントの主要、補助確認)
調整ねじなどのレベル調整部品の装着、又は配置(直置きの場合は不要)
ホイスト、クレーンなど
定盤レベル出し水準器の配置(水準器A、B の向きは最後まで変えない)
(1)水準器の読み⇒(2)調整ねじ調整⇒(3)水準器移動⇒(1)⇒(2)⇒(3)(くり返し)
精密水準器(0.02 /目盛)
スパナ等
精度確認全測定位置の水準器読みが1 目盛以下であることを確認。各レベル調整点で「遊び」がないことを確認精密水準器(0.02 /目盛)
 

■品質管理

国家標準- 社内標準- 作業計測器を通じての校正ルールを定めています。計測器の精度の維持管理と製品の品質を保証しています。

注意・禁止事項

その他取扱い

定盤は温度および湿度の管理された雰囲気の中に設置することが望ましく、直射日光や突然の通風などは避けてください。
許容荷重を超過しないように注意して、可能な限り積載重量は分散させてください。
鋳鉄製定盤の場合
使用面のきずはバリを生じ、使用面の磨耗を促進するため砥石で局部的に除去を行い、その後研磨剤を十分に拭取ってください。
長期間使用しないときは使用面には防錆油を塗布して、上面にはカバーなどを掛け養生してください。

表面は硬くて脆いため衝撃を与えないよう注意して下さい。また、表面は柔らかい布で空拭きするか、汚れがある場合はアルコールを染み込ませた布で丁寧に拭いて上げて保管して下さい。

メーカー紹介

グラナイト精密石定盤(JIS00級) ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 平面精度(μm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • 質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 62日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
2
300
300
75
-
-
-
-
20
1個
2
450
300
75
-
-
-
-
30
1個
2.5
600
450
100
315
420
10
30
79
1個
3
750
500
125
350
525
10
30
136
1個
3
900
600
125
420
630
10
30
196
1個
3
1000
750
150
525
700
10
30
327
1個
4.5
1800
900
200
630
1260
10
50
940
1個
3.5
1000
1000
150
700
700
10
30
435
1個
4
1500
1000
200
700
1050
10
50
870
1個
4.5
2000
1000
250
700
1400
10
50
1450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,300
( 91,630 )
3日目
117,300
( 129,030 )
4日目
204,873
( 225,360 )
2日目
273,987
( 301,386 )
3日目
398,227
( 438,050 )
3日目
592,405
( 651,646 )
4日目
1,776,500
( 1,954,150 )
62日目
845,750
( 930,325 )
62日目
1,357,594
( 1,493,353 )
2日目
2,031,500
( 2,234,650 )
62日目

詳細情報

基本情報

検査用の精密石定盤。
【特長】
・精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。
・耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。
・耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。
・定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
【用途】
・検査などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラナイト精密石定盤(JIS00級)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジ穴等、追加工は可能ですか?
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラナイト精密石定盤(JIS00級)
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
精密グラナイト定盤(JIS 0級)
精密グラナイト定盤(JIS 1級)
精密石碇盤(JIS 0級相当)
メーカーナベヤナベヤナベヤエスコエスコエスコ
通常価格83,300-66,725 -54,825 -27,990 -24,670 -26,420 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜2日目2日目〜1日目〜
商品タイプ石定盤石定盤石定盤石定盤石定盤石定盤
等級00級0級1級0級1級0級
材質みかげ石みかげ石みかげ石自然石(黒御影石)自然石(黒御影石)花崗岩
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング