ツール用品技術窓口

確定しました

  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スタンドルーペ No.1650

通常単価(税別)
6,603
税込単価
7,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

刃物先端部の確認から、小物部品の確認まで色々使えます!【特長】・両手が使えて大変便利です・自在にレンズ...

詳細を確認

型番:

NO.1650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.1650の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2.5
ライト有無
レンズ寸法(mm)
φ90
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
質量(g)
890
材質
レンズ:ガラス ベース:鋳鉄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO.1650

レンズ寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
φ90
890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,603
( 7,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

刃物先端部の確認から、小物部品の確認まで色々使えます!
【特長】
・両手が使えて大変便利です
・自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプ
・ベースが鋳物で重く、スタンドが安定
【用途】
・細かい作業や、工場での検査等に

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • レンズの材質:ガラス
型番商品コードレンズ径(mm)倍率質量
No.1650011281902.5倍890g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドルーペ No.1650の型番NO.1650のページです。 型番NO.1650に関する仕様情報を記載しております。
スタンドルーペ No.1650のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
半田付けの補助
3
満足度:3.0
老眼になると、メガネ掛けても微細な半田付けは難しくなる(^^ゞ ルーペは必需品。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンドルーペ No.1650
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
スタンドルーペ クリップ式
LEDスタンドルーペ SL-25
ルーペ
スタンドルーペ ユニバーサル式
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山エンジニアホーザントラスコ中山
通常価格6,60319,2022,6449,1913,8394,239
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプスタンドルーペアーム式照明拡大鏡スタンドルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペスタンドルーペ
倍率(倍)2.522.5211 / 52.5
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
取付タイプスタンド式フレキシブルアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式スタンド式フレキシブルアーム折畳み式テーブルスタンド式
材質レンズ:ガラス ベース:鋳鉄スチール、ABS----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました