17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

台はかり BX-Kシリーズ

通常単価(税別)
141,784229,989
税込単価
155,962252,988
通常出荷日:4日目~5日目

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した高性能台はかり。【特長】・アルミ一体型質量センサ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

最小発注数量
12000
0.1
1個
22000
0.1
1個
32000
0.1
1個
32000
1
1個
52000
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,106
( 165,117 )
5日目
170,619
( 187,681 )
4日目
229,989
( 252,988 )
4日目
141,784
( 155,962 )
5日目
229,989
( 252,988 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した高性能台はかり。
【特長】
・アルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた全く新しい質量センサです。
・ユニブロック(UniBloc(R))はひとかたまりのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均一構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
・ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。
・kg/g表示、個数、カラット、モンメ、%など、幅広い測定用途に対応します。
・いろいろな単位での表示が可能です。
【用途】
・原材料や塗料などの調合作業に、製品や部品の個数測定に使用可能。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 吊り下げ測定にも対応(オプションの床下ひょう量金具が必要)
  • PC接続機能
台はかり BX-Kシリーズ オプション
床下ひょう量金具(オプション)で試料を吊り下げて測定できます。
床下ひょう量金具を天びん本体に取り付け、下にフック状のものを吊り下げて測定することができます。
カゴ状のものを吊り下げ水中での測定を行えば比重も測定できます。
BX-Kシリーズ:関連画像

BX-Kシリーズの外観

型番(P/N)ひょう量最小表示さらの大きさ所要電源
BX12KH
(S321-62250-01)
12kg0.1g345×250mmAC100V
50/60Hz
(ACアダプタ)
12VA以下
BX22KH
(S321-62250-02)
22kg0.1g345×250mm
BX32KH
(S321-62250-03)
32kg0.1g345×250mm
BX32KS
(S321-62250-04)
32kg1g345×250mm
BX52KS
(S321-62250-05)
52kg1g345×250mm

BX-Kシリーズの特徴

  • Windows直結機能
  • 重量物の載せ降ろしもラクラク薄形設計
  • 時計機能&ISOプリント機能内蔵
  • バッテリパックで,屋外使用も可能
  • カウンティング機能など豊富な応用測定モード

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

外形図

単位:mm
BX-Kシリーズ:関連画像

重さ:10.5kg

注意・禁止事項

注意・禁止事項

必ず守ってください

天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。

台はかり BX-Kシリーズ 安全上のご注意1
台はかり BX-Kシリーズ 使用上のご注意

注意・禁止事項

台はかり BX-Kシリーズ 注意事項

メーカー紹介

おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。

UniBloc™が精密天びんの概念を超えた

ユニブロック(UniBloc)とは

島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

台はかり BX-Kシリーズ メーカー紹介1

応答性向上

レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)

温度特性向上

一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。

耐衝撃性向上

コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

台はかり BX-Kシリーズ メーカー紹介2

島津天びんは様々な分野で活躍しています

化学
  • 開発部門における液体・粉体のはかリとリ
  • 樹脂ペレット・ゴムなどの比重・水分率を測定
  • 品質管理にて滴定装置と接続して質量値を入力
  • 染料・顔料・インクの質量、水分率測定
  • フィルター付着物の測定管理
  • 触媒生産時の水分率管理
金属・貴金属
  • 微小な製品の個数測定
  • 塗装済み鉄板を研磨後、重量チェック
  • 鉄鋼原料の水分率・比重の管理
  • 削リ出した金属などの微量測定
  • レアメタルの比重を測定し、理論値と比較
  • 金属材料の摩耗量管理
  • 貴金属・地金の買取り業務
食品
  • 原材料受入時の重量チェック
  • 最終製品内容量の確認
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 微量な添加物のはかりとり
  • 原材料の調合時
電機
  • 電子基板製造時の重量チェック
  • 半導体の微小パーツ測定
  • 製品パッケージ内の欠品を重量でチェック
  • LEDレンズ用樹脂量の管理
医薬
  • 薬品使用前後の重量を測定し、使用量を管理
  • 原料のはかりとり
  • ステントなど微小医療機器の重量チェック
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 動物実験時の体重変化測定
  • 製薬工程での薬剤計量
自動車
  • セラミック部品・フィルターなどへの排ガス付着量を測定
  • リチウムイオン電池製造ラインでの、電解液注入量の測定
  • シート素材などの水分率測定
  • 機械部品に残るコンタミの管理
化粧品
  • クリーム、湿布などの質量変化をインターバル測定
  • 製品容器、ケースの品質管理
  • 毛髪などの水分率測定
官庁・大学
  • 学生実習用に使用
  • 薬品管理システムと組合わせ、試薬使用量を重量で管理
  • 原理・基礎の講義で使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり BX-Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防塵・防水仕様ですか?
A
防塵・防水仕様ではありません。
Q測定値をPCに接続することはできますか?
A
できます。別売のケーブルと、無償データ収集ソフト(BalanceKeys)のダウンロードが必要です。
詳しくは島津製作所HP(http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/balance_keys/index.htm)をご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかり BX-Kシリーズ
台はかり BW-Kシリーズ
検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり 計量台 HV-C(CP)-Kシリーズ
メーカー島津製作所島津製作所エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格141,784-158,466 -41,476 -269,17363,484 -49,563 -
通常出荷日4日目〜4日目〜2日目〜10日目3日目〜3日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し無し有り無し無し有り
パソコン出力接続有り有り有り無し(接続不可)有り有り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング