17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 防塵・防水仕様詳細

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

通常単価(税別)
62,43381,545
税込単価
68,67689,700
通常出荷日:2日目

防塵・防水はかり FS-iシリーズ【特長】・ひょう量6~30kg、最小表示1~5g・防塵・防水仕様 ス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

防塵・防水仕様詳細

防塵・防水機能詳細

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
6000
1
250
250
防塵・防水保護等級IP65
-
8.1
10
1個
15000
2
250
250
防塵・防水保護等級IP65
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)
8.1
10
1個
30000
5
300
380
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP65)
14.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,433
( 68,676 )
2日目
62,433
( 68,676 )
2日目
81,545
( 89,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水はかり FS-iシリーズ
【特長】
・ひょう量6~30kg、最小表示1~5g
・防塵・防水仕様 ステンレス製ボディ(SUS304)
・1秒の高速測定:計量効率大幅アップ
・コンパレータ機能(3色ライト・ブザー):テンキー入力による上下限値の簡単設定〔ブザー音47dB(本体正面1mでの測定)〕
・バックライト液晶表示、g・kgモード
・内蔵型小型鉛バッテリーにより、電源がない場所での使用や持ち運びも可能。
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
【用途】
・農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場。
・粉体等の充填重量確認。

ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使い方に応じて3種類の表示分解能1/3,000、1/6,000(機種により1/7,500)、1/12,000(機種により1/15,000)を選ぶことができます(内部設定切り替え)。
  • シリーズには2種類大きさの計量皿があります。FS-30Kiは大きなサイズ、FS-6Ki/FS-15Kiは小さなサイズとなっています。
  • 荷重変化に対する応答がはやく、重量チェックに最適です。
  • ステンレス製でIP-65 に準拠した防塵・防水性能をもった構造です。
  • バックライトつきの液晶を採用しています。また、同様バックライトつきで60セグメントからなるアナログ液晶表示もあり、直感的な使い方が可能です。
  • コンパレータ機能による重量チェックの結果は、大きく明るい3色のLEDで表示され、一目でわかります。
  • コンパレータ動作には、目標重量設定モードと上下限重量設定モードの2種類あります。
  • 内部設定により、kg表示とg表示とを切り替えることができます。
  • オプションにより、重量のシリアルデータ出力あるいは比較結果のリレー出力が利用可能です。
  • オプションで、市販品の小型鉛バッテリーを内蔵できますので、電源の取れないところでも使うことが可能です。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のHC-02iが内蔵バッテリになっております。(種類:鉛蓄電池/形状:NP4-6)

外形図

FS-6Ki/FS-15Ki

防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ 外形図1

FS-30Ki

防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ 外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番FS-6KiFS-15KiFS-30Ki
ひょう量6kg15kg30kg
最小表示0.5g/1g/2g1g/2g/5g2g/5g/10g
繰り返し性(標準偏差)0.001kg0.002kg0.005kg
直線性±0.002kg±0.005kg±0.01kg
表示モードg、kg
計量皿寸法/計量皿材質250×250mm/SUS304380(W)×300(D)mm/SUS304
外形寸法250(W)×414(D)×496(H) mm380(W)×464(D)×496(H)mm
本体質量約8.1kg約14.9kg
画像防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ:FS-6Ki(FS6Ki_4981046601993)防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ:FS-15Ki(FS15Ki_4981046602006)防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ:FS-30Ki(FS30Ki_4981046602013)
防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ:FS-i_水かけ
JAN code498104660199349810466020064981046602013

オプション

品名型名JANコード
RS-232C/リレー出力FS-03i-JA ※1 ※24981046611732
RS-422/485/リレー出力FS-04i-JA ※14981046611749
鉛バッテリー<受注生産>
(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
HC-02i ※34981046611756
PC/AD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub 9P)AX-KO3285-320 ※24981046612364
AD-8121B用ケーブルユニット 3mAX-KO3341-320 ※24981046612371
  • ※1)FS-03i-JAとFS-04i-JAは、同時に使用できません。
  • ※2)PCまたは、A&D製プリンタと接続される場合は別売品のFS-03i-JAおよび用途にあわせてどちらかのケーブルを出荷時に本体に取り付けることが必要です。
    ご注文時に必ずご指定ください。また、その際は別途費用がかかりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • ※3)15時間充電
    バックライトオフ/コンパレータライトオフ:約80時間使用可
    バックライトオフ/コンパレータライトオン:約55時間使用可
    バックライトオン/コンパレータライトオン:約25時間使用可

注意・禁止事項

防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)感電しないよう必ず「はかり」をアース(接地)してください。
(2)感電しないために滞れた手で電源ケーブル扱わないでください。
(3)ACプラグは防水ではありません。水などのかからないところに設置してください。
(4)腐食性ガス、引火性ガスが漂う所には設置しないでください。
(5)はかりを水の中に浸けないでください。
(6)風や温度変化の激しい所には設置しないでください。
(7)直射日光の当る所は避けてください。
(8)強い磁気や強い電波がある所には設置しないでください
(9)正確な計量を維持するため、定期的にキャリブレーションを行ってください。
(10)計量皿に衝撃を加えたり、ものを落としたりしないでください。

よくあるご質問(FAQ)

表示部・ポール・計量皿は防水ですか?:

  • 表示部・ポール・計量皿は防水です。

分離型になるか?:

  • ポールを取り外すことができないため分離型にはなりません。

電源は何になりますか?:

  • AC100V(電源コード)または別売の充電式内蔵バッテリーになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、FS-03i-JA・AX-KO3285-320・AX-USB-9P (USBコンバータ・ケーブルセットに付属するケーブルは使用しません)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ
防塵・防水はかり FS-iシリーズ一般校正書類付
防塵・防水はかり FS-iシリーズ JCSS校正書類付
デジタル防水はかり
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイカスタムエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格62,433-71,351 -78,487 -16,250 -9,754 -7,017 -
通常出荷日2日目16日目16日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿丸皿
乾電池対応無し無し無し有り有り有り
パソコン接続機能有り有り有り無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング