17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • 防塵・防水仕様詳細

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ

通常単価(税別)
116,666178,380
税込単価
128,333196,218
通常出荷日:2日目

防塵・防水はかり SWシリーズ。【特長】・洗える《IP69K》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

防塵・防水仕様詳細

防塵・防水機能詳細

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
6000
1
250
250
防塵・防水保護等級IP69
-
7.7
10
1個
15000
2
380
300
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
13
10
1個
15000
2
250
250
防塵・防水保護等級IP69
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
7.7
10
1個
30000
5
380
300
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
13
10
1個
60000
10
530
390
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
16.2
10
1個
60000
10
380
300
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
13
10
1個
150000
20
530
390
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
16.2
10
1個
150000
20
380
300
-
防塵・防水仕様(防塵・防水保護等級IP69)
13
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,315
( 131,247 )
2日目
142,042
( 156,246 )
2日目
116,666
( 128,333 )
2日目
159,268
( 175,195 )
2日目
159,087
( 174,996 )
2日目
142,042
( 156,246 )
2日目
178,380
( 196,218 )
2日目
159,268
( 175,195 )
2日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水はかり SWシリーズ。
【特長】
・洗える《IP69K》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能、高水圧(~100bar)、高温(80°C)の洗浄も可能、水没状態で洗浄可能《IP68》
・多湿な環境でも使用可能:密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
・ステンレス製スケルトンフレーム構造(SUS304):平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れがたまらない構造
・ステンレス製ロードセル(SUS630):耐腐蝕性・高精度
・ステンレス製計量皿(SUS304):丸洗いが可能で衛生的
・タッチセンサースイッチ:軽く触れるだけで操作可能、表示器をプラスチックで保護し、防水・防塵性向上
・高輝度LED表示:文字高14.6mm、見やすい3色
・コンパレータ表示:5段階(HIHI、HI、OK、LO、LOLO)または3段階(HI、OK、LO)が選択可能、直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度90度
・kg・個数(pcs)モード:内部設定により、g 表示も可能
・データ直送ソフト WinCT使用可能
・結露環境でもOK:密閉性の高いケース形状に加え、内部の基盤まで防水コーティング
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・現場を高温消毒されている現場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

防塵・防水はかり SWシリーズの特長

SW-60KL/150KL

SW-60KL/150KL

SW-15KM/30KM/60KM/150KM

SW-15KM/30KM/60KM/150KM

SW-6KS/15KS

SW-6KS/15KS

使用イメージ

使用イメージ

特長

防塵・防水等級 IP69K / IP68
全体に水をかけて洗浄可能
高水圧(~100bar)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)

細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
多湿な環境、結露環境でも使用可能
フレーム:SUS304、ロードセル:SUS630、計量皿:SUS304
タッチセンサースイッチ、高輝度LED、文字高14.6mm、3色5段階コンパレータ表示
表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
kg・個数(pcs)モード
RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65)
内蔵型小型鉛バッテリー(別売)で15時間充電、約90時間使用可能
kg・個数(pcs)モード:内部設定により、g表示も可能(SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ)

寸法表

外形図
モデルABCDEFG
SW-6KS/15KS25025020248098179353.5
SW-15KM/30KM/60KM/150KM300380331601117.5228722.5
SW-60KL/150KL390530481751126.5318722.5

製品仕様

型名SW-6KSSW-15KSSW-15KMSW-30KMSW-60KMSW-150KMSW-60KLSW-150KL
ひょう量6kg15kg15kg30kg60kg150kg60kg150kg
最小表示1g※
(0.5g/2g)
2g※
(1g/5g)
2g※
(1g/5g)
5g※
(2g/10g)
0.01kg※
(0.005kg/0.02kg)
0.02kg※
(0.01kg/0.05kg)
0.01kg※
(0.005kg/0.02kg)
0.02kg※
(0.01kg/0.05kg)
計量皿寸法250×250mm300×380mm390×530mm
本体外形寸法/本体質量250(W)×480(D)×353.5(H)mm/7.7kg300(W)×601(D)×722.5(H)mm/13.0kg390(W)×751(D)×722.5(H)mm/16.2kg
  • ※ 出荷時設定です。内部設定により変更可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、SW-03-JA・AX-KO3285-320・AX-USB-9P (USBコンバータ・ケーブルセットに付属するケーブルは使用しません)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水はかり ウルトラスーパーウォッシュ SWシリーズ
防塵・防水計量台 SB-SWシリーズ
デジタル防水はかり
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
防塵・防水はかり ウルトラハードウォッシュ SCシリーズ
防塵・防水はかり SCシリーズ / SEシリーズ一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイカスタムエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格116,666-75,030 -16,250 -45,463 -64,699 -50,567 -
通常出荷日2日目3日目1日目〜2日目2日目16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し無し有り有り有り有り
パソコン接続機能有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り有り

はかりカテゴリの売れ筋ランキング