17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

記録紙【10個入り】

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:3日目~6日目

コンパクト・プリンタ AD-8121B専用プリンタ用紙(AX-PP143-S)です。FT-i/SN/H...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種・シリーズ

最小発注数量
AD-8121B
1パック

10個入り

HV-G、HW-G、HW-G(大型)、FT-i、SN
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
6日目
4,500
( 4,950 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクト・プリンタ AD-8121B専用プリンタ用紙(AX-PP143-S)です。FT-i/SN/HV-G/HW-G/HW-G大型専用内蔵プリンタ用紙(AX-PP156-S)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)

選定サポート情報

バリエーション

プリンタ用紙型番用途対応機種紙幅画像JAN code
AX-PP147-S普通紙HV-CP/HW-CP58mm記録紙:AX-PP147-S(4981046711340)4981046711340
AX-PP156-S普通紙FT-i/SN/HV-G/
HW-G/HW-G大型
44.5mm記録紙:AX-PP156-S(4981046612401)4981046612401
AX-PP129-S普通紙FT58mm記録紙:AX-PP129-S(4981046612395)_024981046612395
AX-PP143-S普通紙AD-8121B44.5mm記録紙:AX-PP143-S(4981046711531)4981046711531
AX-PP137-S普通紙AD-8118C/
AD-8126/AD-8127
57.5mm記録紙:AX-PP137-S(4981046610766)4981046610766
AX-PP172-Sクリーンルーム
対応無塵紙
AD-8121B44.5mm記録紙:AX-PP172-S(4981046610780)4981046610780
AX-PP173-Sクリーンルーム
対応無塵紙
AD-8126/AD-812757.5mm記録紙:AX-PP173-S(4981046610827)4981046610827

注意・禁止事項

プリンタ用紙は純正用紙をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録紙
プリンタ用感熱無塵紙
天びん・台はかり用ACアダプタ
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)
USBコンバータ・ケーブルセット
FSシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,50027,6633,500 -47,110 -9,588 -14,589 -
通常出荷日3日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目3日目
主要用途はかり周辺機器はかりはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプション本体オプションオプション
仕様詳細普通紙、紙幅:44.5mm感熱無塵紙----
特記事項A&D用-A&D用最小表示は「kg」単位です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。A&D用A&D用
入り数(巻)10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング