ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):27651円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
計量データロガー AD-1688
アズワン
通常価格(税別):18000円~
通常出荷日:1日目
エスコ
電子天秤EA715C
エスコ
通常価格(税別):5687円~
通常出荷日:1日目 ~
エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4329A-JA
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):9824円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3890円~
通常出荷日:1日目 ~
エー・アンド・デイ
計量環境ロガー
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):38621円~
通常出荷日:在庫品1日目
テクロック
テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N
通常価格(税別):43047円~
通常出荷日:3日目
ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
通常価格(税別):512円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3300円~
通常出荷日:在庫品1日目
天びん・はかりの計量値を保存するデータロガー。
【特長】
・約5,000の計量データを日付・時間入りで保持
・保存データを簡単にPCに取込み可能:CSVファイルにて、USBポートから取込み可(専用ソフト不要)
・専用電源不要(計量器やPCに接続するだけで使用可能)
・PCのOSに依存せず、安定した通信が可能
・PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
・GLP出力の記憶も可能:メモリ機能のない計量器でも、本機に記憶が可能
・防塵・防水IP65:キャップ装着時
・接続ケーブル4本付属(RS-232C-25P/9P/DIN、USB延長ケーブル)
・A&D製天びん・はかり全機種に対応
【用途】
・離れた場所や、クリーンルーム・複数の計量器使用に最適

使用時の外観
PCまたは計量器に接続時のみ表示点灯。

持ち運び時の外観
キャップ装着時には防塵・防水構造(IP65)。

PC接続時の外観
保存した計量データ(CSV)をUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)。
| 分類 | 適合機種、 シリーズ | 動作確認 | RS-232C | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天びん | AD-4212A/AD-4212B | ○ | 25ピン | - |
| AD-4212C | △ | 9ピン | ジェンダーチェンジャーが必要です | |
| EJ | ○ | 9ピン | 標準付属のUSBインタフェースでは接続できません。別売のRS-232Cが必要です。 | |
| EJ-B | ○ | 9ピン | - | |
| EK-i/EW-i | ○ | 9ピン | - | |
| EK-H | ○ | 25ピン | - | |
| EK-L | ○ | 9ピン | - | |
| FX-CT/FX-GD | ○ | 9ピン | - | |
| FX-i/FX-iWP | ○ | 9ピン | - | |
| FZ-i/FZ-iWP | ○ | 9ピン | - | |
| GH | ○ | 9ピン | - | |
| GP | ○ | 25ピン | - | |
| GR | ○ | 25ピン | - | |
| GX/GF | ○ | 25ピン | - | |
| GX-K/GF-K | ○ | 25ピン | - | |
| HR-i | ○ | 9ピン | - | |
| HR | ○ | 25ピン | - | |
| リークテスター | AD-1690 | ○ | 9ピン | - |
| 水分計 | MS/MX/ MF/ML | ○ | 25ピン | - |
| 粘度計 | SV | ○ | 25ピン | - |
| 個数計 | HC-i | ○ | DIN | - |
| FC-i/FC-Si | ○ | 9ピン | - | |
| 台はかり | FS-i | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 |
| FG-M/FG-L | △ | DIN | はかり本体を電池で駆動している時は使用できません。 (AC電源時のみ使用可能) | |
| HW-C/HW-CP | ○ | 9ピン | HV-C/HV-CPシリーズには使用できません | |
| HV-G/HW-G | △ | DIN | KGLタイプ(液晶表示)は使用できません。 (KGVタイプ(蛍光表示)は使用可能) | |
| SC/SE | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 | |
| SW | △ | 専用ケーブル | ジェンダーチェンジャーが必要です。 | |
| ウェイング・ インジケータ | AD-4322A MKII | ○ | 25ピン | - |
| AD-4323B | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4328 | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4402 | ○ | 25ピン | - | |
| AD-4405/ AD-4405A | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4406/ AD-4406A | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4410 | ○ | 9ピン | - | |
| AD-4530 | ○ | 特注ケーブル | 詳しくはお問い合わせください | |
| AD-4531B | ○ | 特注ケーブル | 詳しくはお問い合わせください | |
| AD-4532B | ○ | 9ピン | - |


使用イメージ
仕様
| 型番 | AD-1688 |
|---|---|
| 対応OS | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| 電源 | 不要(計量器またはパソコンより供給) |
| 付属品 | RS-232C通信ケーブル(3種)、USB延長ケーブル |
| 外形寸法 | 55(W)×103(D)×17(H)mm |
| 質量 | 約60g |
| 画像 | ![]() |
| JANコード | 4981046604437 |
| 別売品 | 型番 | JAN code |
|---|---|---|
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDsub-9ピンの機種で使用します | AX-KO3571-100 | 4981046610919 |
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDsub-9ピンの機種で使用します | AX-KO3572-100 | 4981046610926 |
| RS-232C通信ケーブル 1m (標準付属品) 計量器のRS-232CコネクタがDINの機種で使用します | AX-KO3573-100 | 4981046610933 |
AD1688ではなくUSBフラッシュメモリに保存したい:
計量データロガーAD-1688がパソコンに認識されないのですが:
計量データロガー AD1688 エラー7(Err7)表示:

エー・アンド・デイ
計量環境ロガー

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,034円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,266円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~