17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベーシック汎用電子天びん GFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベーシック汎用電子天びん GFシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GF-1000

2021年08月に販売終了となりました。

高い基本性能の、外部分銅によるマニュアル校正タイプのベーシックバランスモデル汎用電子天びん。
【特長】
・ひょう量210g~8,100g、最小表示0.001g~0.1g
・計量皿の材質:SUS316
・g・個数・%・カラット・もんめモード
・コンパレータ表示、「HI」、「OK」、「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・計量センサーシステムSHS搭載
・RS-232Cインタフェース標準装備
・データ直送ソフト WinCT標準添付
・クイックUSB:GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
・自己点検機能:動作を確認し、結果を表示
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計量。
・産業系部品の完成品重量検査の計量。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み。
・理化学系試料の調合計量。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1100
最小表示(g)
0.001
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
128
計量皿寸法W(mm)
128
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
無し
パソコン接続対応オプション品
必要なオプション品についてはhttp://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.phpにてご確認下さい

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト