17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿形状

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

通常単価(税別)
20,703
税込単価
22,773
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3倍働くトリプルレンジ汎用電子天びん。【特長】・トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的...

詳細を確認
  • 商品画像はEW-150iとなります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿形状

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

最小発注数量
3000 ~ 12000
1 ~ 5
角皿
133
-
170
292-3556
1.5
1個
300 ~ 1500
0.1 ~ 0.5
角皿
133
-
170
292-3548
1.5
1個
30 ~ 150
0.01 ~ 0.05
丸皿
-
110
-
292-3530
1.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,703
( 22,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,703
( 22,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,703
( 22,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3倍働くトリプルレンジ汎用電子天びん。
【特長】
・トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切換わる
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・g・個数・%、3つのモードが切換え可能
・コンパレータ表示、「HI」、「OK」、「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利
・ステンレス(SUS304)製計量皿
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力、AD-8127との接続により可能
・軽量・コンパクト設計
・バックライト付大型液晶(文字高16mm)
・2電源方式。ACアダプタ(標準付属品)、または内蔵バッテリ(別売品)
・1台のはかりが、3つの測定レンジ(それぞれ1/3000の分解能)を持ち、3台のはかりのように働く。
・キャリングケースで持ち歩きや収納・保管に便利。(別売品:EJ-12JA)
【用途】
・理化学/実験の為の重量測定
・部品の重量確認
・個数計として使用

ご注意

  • 商品画像はEW-150iとなります。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トリプルレンジ:ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。
  • 個数モード、パーセントモード、コンパレータなどの機能をもっています。
  • バックライト付き液晶表示画面のため、暗所でも使用可能です。
  • RS-232Cシリアルインターフェースを標準装備。
  • シリアルインターフェースを使用することにより、GLPに対応したデータを出力できます。
  • ひょう量30~12,000g、最小表示0.01~5g。
  • ACAI(自動計数精度向上機能):独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として使用可能。
  • 計量皿の材質:SUS304。
  • g・個数・%表示・コンパレータ表示・オートパワーオフ。
  • GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。
  • 2電源式:標準付属のACアダプタと内蔵バッテリー(別売品:EKW-09i)の両方が使え、コードレスでの計量が可能。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。
  • Option品のEKW-09iが内蔵バッテリになっております。(種類:ニッケル水素/形状:組電池)

外形図

EW-150i

パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ 外形図1

EW-1500i / EW-12Ki

パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ 外形図2

選定サポート情報

バリエーション

型番EW-150iEW-1500iEW-12Ki
ひょう量30g/60g/150g300g/600g/1,500g3,000g/6,000g/12,000g
最小表示0.01g/0.02g/0.05g0.1g/0.2g/0.5g1g/2g/5g
繰り返し性
(標準偏差)
0.01g/0.02g/0.05g0.1g/0.2g/0.5g1g/2g/5g
直線性±0.01g/±0.02g/±0.05g±0.1g/±0.2g/±0.5g±1g/±2g/±5g
表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)
計量皿寸法/
計量皿材質
φ110mm (丸皿)/SUS304170(W)×133(D)mm (角皿)/SUS304
外形寸法/
本体質量
190(W) × 218(D) × 54(H) mm/約1.1kg190(W) × 218(D) × 53(H) mm/約1.5kg
画像パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ:EW-150i(EW150I-JA_4981046600132)パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ:EW-1500i(EW1500I-JA_4981046600149)パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ:EW-12Ki(EW12KI-JA_4981046600156)
JAN
code
498104660013249810466001494981046600156
品名型名JANコード
RS-232Cインタフェース絶縁タイプGXA-03 ※14981046152594
コンパレータ出力GXA-04 ※14981046152600
アナログ電圧出力 (出荷時オプション)GXA-06 ※1 ※24981046152617
内蔵バッテリユニット (出荷時オプション)GXA-09 ※1 ※24981046155755
ニッケル水素電池 (充電中の使用可、放電しながら電池残量確認可)
充電時間:約10時間 / 駆動時間:約14時間
ガラス風防GXA-104981046155717
動物計量皿キット(最小表示0.1mgモデル/GF-203Aを除く)GXA-124981046155724
比重測定キット(最小表示0.001gモデル用)GXA-134981046155731
比重測定キット(最小表示0.1mgモデル用)◆1GXA-144981046163675
無風イオナイザー Quick IonR / IRスイッチ付き大型ガラス風防(出荷時オプション)GXA-17 ※1 ※24981046157902
プリント用フットスイッチ入力GXA-23-PRINT ◇ ※14981046156011
フットスイッチ(AX-SW137-PRINT)付属、ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)
リゼロ用フットスイッチ入力GXA-23-REZERO ◇ ※14981046156028
フットスイッチ(AX-SW137-REZERO)付属、ペダルを踏むことで、リゼロ出力
外部入力インタフェースGXA-23-PLUG ◇ ※14981046156035
インタフェースボード接点入力用 システム組込み用に オーディオ端子 ×3個付属
USBメモリインタフェース (出荷時オプション)GXA-24 ※1 ※24981046155762
無風イオナイザー Quick IonR(出荷時オプション)GXA-25 ※1 ※24981046155700
外部IRスイッチ(内部設定にてRE-ZEROまたはPRINTの機能を選択)GXA-26 ※14981046157407
表示部保護カバー5枚セットAX-GXA-314981046155748
イーサネット・インタフェースFXI-08-JA ※14981046609364
USBケーブル A-ミニBタイプ 1.8m(標準付属品と同じもの)AX-KO5465-1804981046155915
ミニDIN8ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-04に標準付属)AX-KO56924981046156042
ミニDIN4ピンコネクタ付きケーブル1.5m(GXA-06に標準付属)AX-KO56934981046156059
ACアダプタ(標準付属品と同じもの)AX-TB2484981046609241

◇ 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-PRINT/-REZERO)
※1)GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、GXA-25、GXA-26、FXI-08は、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2)本体に組込んで出荷いたします。本体と同時のご注文のみ承ります。
◆1 水より比重が軽いサンプルを測りたい場合は、相談ください。

注意・禁止事項

パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)持運びをする際、計量皿に過度な圧縮及び引張りの力がかからない様にして下さい。
(2)本製品は、防塵・防水ではありません。
(3)計量値がズレル場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
(4)振動を避けてください。振動は部屋の中央よりもすみのほうが計量に適してます。
(5)使用前には必ず30分以上通電してください。 (ACアダプタを電源に接続した状態)
(6)取扱説明書の【注意】をお読みください。  

よくあるご質問(FAQ)

何chのインターフェースが同時に付けられますか?:

  • RS232C I/Fの他にUSB I/Fを標準装備 同時に2ch接続が可能です。

エラー1が表示されます。:

  • 計量値不安定となっております。皿周りを点検して下さい。また設置環境の改善をして下さい。その後CALキーで計量表示に戻ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
生産用計量器
5
満足度:5.0
生産工程に必要な精度計量器として購入。 生産に必要ですが、設備寿命が長く、予備品に対しての設定が難しいのですが、 短納期...もっと読む
0人が参考にしています。
10年以上使ってました。
5
満足度:5.0
入社前からあるのでたぶん10年以上前からずっと使っており 粉の計測に使用しておりました。 表示がわかりやすく操作も簡単で...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の計測器に使用
5
満足度:5.0
製品の計測器として使っています。この商品が出てすぐ使っています。製品を計る際に、0.5g刻みだと性能が狂ってしまうため0...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラインストーン(ネイルに使用するもの)を測るのに次の条件を満たすようなものを紹介して欲しい。それほど高性能でなくてもよい。
条件①0.01gまで測定できる。②デジタル表示③毎回計ってもずれないもの。
A
30gで0.01gまで測定できる、エー・アンド・デイ製 EW-150Iをご紹介致します。
Q計測にかかる時間を教えてください。
A
代表値ですが、約2秒程度です。
Qキャリングケースはありますか。
A
別売のEJ-12JAがキャリングケースです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格20,70327,651 -49,188 -49,436 -61,923 -53,861 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜16日目16日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し無し無し無し無し無し
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
プリンター接続機能有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング