ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):3500円~
通常出荷日:在庫品1日目
カスタム
デジタルシャワープルーフはかり
カスタム
通常価格(税別):8500円~
通常出荷日:1日目
カスタム
デジタル防水はかり
カスタム
通常価格(税別):16250円~
通常出荷日:1日目 ~
エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):31263円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):8421円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):8977円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
通常価格(税別):12222円~
通常出荷日:1日目
VERTEX
スクリュージャッキ
VERTEX
通常価格(税別):6950円~
通常出荷日:4日目
測範社
測範社 マスターリングゲージ
測範社
通常価格(税別):12835円~
通常出荷日:在庫品1日目
検定付きはかりデジタルスケール。 【特長】 ・ひょう量:1000g~30kg、最小表示:1g~0.05...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,098円 ( 12,208円 ) | 6日目 |
11,857円 ( 13,043円 ) | 1日目 |
10,087円 ( 11,096円 ) | 1日目 |
10,087円 ( 11,096円 ) | 1日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 6日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 6日目 |
11,704円 ( 12,874円 ) | 1日目 |
11,857円11,300円 ( 12,430円 ) | 1日目 |
10,087円 ( 11,096円 ) | 1日目 |
12,696円 ( 13,966円 ) | 6日目 |
9,754円 ( 10,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,754円 ( 10,729円 ) | 3日目 |
13,825円 ( 15,208円 ) | 3日目 |
9,754円 ( 10,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,754円 ( 10,729円 ) | 1日目 |
検定付きはかりデジタルスケール。
【特長】
・ひょう量:1000g~30kg、最小表示:1g~0.05kg。
・取引証明用(検定済品)精度等級3級もしくは4級。
・使いやすい簡単操作、クッキリ見やすい大型液晶表示。
・大きな計量皿。(230x190mm)
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
【用途】
・農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場。
・店頭量り売り販売の計量。
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
SK-1000i/SK-2000i:3級
SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki/SK-30Ki:4級
目量の種類
SK-1000i/SK-2000i/SK-5000i/SK-10Ki/SK-20Ki:単目量
SK-30Ki:多目量
大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
オートパワーオフ機能
5分以上動作しないと自動的に電源オフ
風袋引き機能
容器を乗せた状態でゼロ表示可能
別売でステンレス製計量皿をご用意(SUS304)
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
SK-1000i/SK-2000iはご注文時に使用地区を指定してください。平成26年1月より使用地域区分が5区分(A1~A5)になりました。
| 型名 | SK-1000i | SK-2000i | SK-5000i | SK-10Ki | SK-20Ki | SK-30Ki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 30kg |
| 目量 | 1g | 2g | 5g | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
| 表示単位 | g | g | g | kg | kg | kg |
| 使用範囲 | 20g~1000g | 40g~2000g | 50g~5000g | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
| 精度等級 | 3級 (注文時に使用地区をご指定ください) | 4級 (使用場所の制限は受けません) | ||||
| 電源 | ACアダプタ(別売品AX-TB196)、または乾電池(別売単1形乾電池6本) | |||||
| 計量皿寸法 | 230(W)×190(D)mm | |||||
| 外形寸法 | 244(W)×232(D)×137(H)mm | |||||
| 本体質量 | 約1.6kg | 約1.9kg | ||||

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
防塵・防水計量台 SBシリーズ
5通常価格(税別):33,748円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):21,600円

エー・アンド・デイ
ウェイングインジケータ AD-4410
0通常価格(税別):8,841円~

エー・アンド・デイ
HC-Iシリーズ用オプション
5通常価格(税別):8,674円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
5通常価格(税別):61,365円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~