ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インクリボン AX-ERC-05-S

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

A&DAD8121B及びHV/HW-G・SNシリーズ向け内蔵プリンタ用インクリボン。【特長】・...

詳細を確認

型番:

AX-ERC-05-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-ERC-05-Sの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
オプション
適用機種・シリーズ
AD-8121B、HVW-06GVJ
特記事項
A&D用
入り数(本)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX-ERC-05-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

A&DAD8121B及びHV/HW-G・SNシリーズ向け内蔵プリンタ用インクリボン。
【特長】
・A&Dのプリンタを問題なく使用可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)。
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

適合モデルインクリボン型番画像JANコード
AD-8121B/HVW-06GVJ/AD4405-06AX-ERC-05-Sインクリボン AX-ERC-05-S:AX-ERC-05-S(4981046711548)4981046711548
インクリボン AX-ERC-05-S:AX-ERC-05-S(4981046711548)_02

注意・禁止事項

インクリボンは純正品をお使いください。故障した際、保証期間内でも有償修理になります。

よくあるご質問(FAQ)

他社インクリボンも使用可能でしょうか?:

  • 検証してない為判断しかねます。また保証外となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクリボン AX-ERC-05-Sの型番AX-ERC-05-Sのページです。 型番AX-ERC-05-Sに関する仕様情報を記載しております。
インクリボン AX-ERC-05-Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
取り換え用
5
満足度:5.0
価格を比較しても安価でよかった 出荷も特に待つことなく、安心して利用できた
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q純正以外のインクリボンも使用出来ますでしょうか?
A
安定してエー・アンド・デイのプリンタをご使用いただく為に、純正以外のインクリボン以外のご使用はお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクリボン AX-ERC-05-S
防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション
デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション
HTシリーズ用オプション
AD-4212A用オプション
SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,0009,824 -1,6362,1426,000 -1,402 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目6日目在庫品1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種・シリーズAD-8121B、HVW-06GVJSWSHHTAD4212ASK
特記事項A&D用A&D用A&D用A&D用A&D用A&D用
入り数(本)5-----

はかりカテゴリの売れ筋ランキング