17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

通常単価(税別)
1,4022,000特別価格
税込単価
1,5422,200特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・SKシリーズ専用のオプションのステンレス皿、足コマユニットです。・SK-10JA:ステンレス...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

オプション内容

トラスココード

最小発注数量
ステンレス皿(SUS304)
106-6552
1個
SKシリーズ用足コマユニット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,0001,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402
( 1,542 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・SKシリーズ専用のオプションのステンレス皿、足コマユニットです。
・SK-10JA:ステンレス皿(取り外して水洗い可能、材質=SUS304)。
・SK-11:足コマユニット

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

SK-10JA<ステンレス皿(SUS304)>

 

SK-11<SKシリーズ用足コマユニット>

製品の基本仕様・特長

【特徴】
A&D SKシリーズ・SLシリーズ用のOptionになります。
必要に応じてご使用下さい。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

品名ステンレス皿 (材質=SUS304)足コマユニット
型名SK-10JASK-11JA
画像SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット:SK-10JA(4981046600903).jpgSKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット:SK-11JA(4981046600910_足コマユニット).jpg
JANコード4981046600903 4981046600910 

注意・禁止事項

(1)A&DのSKシリーズ・SLシリーズ以外には、使用しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

この足コマユニットは他の天びんにも使用出来ますか?:

・出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット
HTシリーズ用オプション
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
FSシリーズ用オプション
FC-Iシリーズ用オプション
SC/SEシリーズ用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格1,402-2,1429,726 -14,589 -19,453 -7,294 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりカウンティングスケールはかり
種類オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種・シリーズSKHTFGシリーズFS-iFC-i / FC-SiSC/SE
特記事項A&D用A&D用-A&D用A&D用A&D用
入り数(台・個)11-111
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング